MAX9280BCOAXEVKIT

MAX9276B/MAX9280B评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX9276B/MAX9280B同轴电缆评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9276B/MAX9280B高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估套件包括兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX9276B或MAX9280B。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9276B/MAX9280B同轴电缆评估套件及配套串行器电路板(本文档中以MAX9275/MAX9279同轴电缆评估套件为例);为使用STP电缆进行评估,请订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)电路板。

关键特性

  • 支持24位或32位并行视频
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • USB-PC连接(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端