MAX9278ACOAXEVKIT

MAX9278A/MAX9282A评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX9278A/MAX9282A同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9278A/MAX9282A高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板包括兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX9278AGTJ/V+或MAX9282AGTJ/V+。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9278A/MAX9282A同轴电缆评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX9275/MAX9279同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行评估,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)电路板。

关键特性

  • 通过FAKRA连接器接收GMSL串行数据,提供LVDS和并行输出
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • USB-PC连接(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料