MAX9260EVKIT

MAX9260评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX9260评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9260带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9260的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。

MAX9260评估板安装了MAX9260GCB/V+。

如需评估完整的GMSL,请定购MAX9260评估板及其配套的MAX9259评估板或MAX9249评估板。

关键特性

  • 驱动29位并行视频和I²S音频数据
  • 板上I²S音频DAC (MAX9850)
  • 板上D类音频功率放大器(MAX9701)
  • Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
  • 用于显示器的高速串行数据传输
  • 用于图像侦测的高速串行数据传输
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX9291B
3.12Gbps GMSL串行器,用于同轴电缆或STP输出及HDMI输入

  • 理想用于高清视频应用
  • 多种数据率,提高系统灵活性
  • 降低EMI和屏蔽要求

MAX9293B
3.12Gbps GMSL串行器,用于同轴电缆或STP输出及HDMI输入

  • 理想用于高清视频应用
  • 多种数据率,提高系统灵活性
  • 降低EMI和屏蔽要求

MAX9276B
3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入及并行输出

  • 理想用于高清视频应用
  • 多种数据率,提高系统灵活性
  • 降低EMI和屏蔽要求

MAX9280B
3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入及并行输出

  • 理想用于高清视频应用
  • 多种数据率,提高系统灵活性
  • 降低EMI和屏蔽要求

MAX9278B
3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出

  • 理想用于高清视频应用
  • 多种数据率,提高系统灵活性
  • 降低EMI和屏蔽要求

MAX9282B
3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出

  • 理想用于高清视频应用
  • 多种数据率,提高系统灵活性
  • 降低EMI和屏蔽要求