回到顶部

产品详情

MAX9247/MAX9248评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9247 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9248 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9247将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制位)转换成串行数据流;MAX9248将LVDS串行输入转换成18位并行视频数据和9位并行控制数据。

评估板PCB安装了MAX9247ECM+或MAX9247GCM+,以及MAX9248ECM+或MAX9248GCM+。

主要特征

  • 27位并行接口
  • Rosenberger连接器(包含电缆)
  • 可单独评估MAX9247/MAX9248串行器/解串器(SerDes)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 车载娱乐系统
  • LCD
  • 导航系统显示器
  • 摄像机

技术文档

数据资料 MAX9247MAX9248评估板 Dec 16, 2009

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • 27位并行接口
  • Rosenberger连接器(包含电缆)
  • 可单独评估MAX9247/MAX9248串行器/解串器(SerDes)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 车载娱乐系统
  • LCD
  • 导航系统显示器
  • 摄像机

描述

MAX9247/MAX9248评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9247 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9248 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9247将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制位)转换成串行数据流;MAX9248将LVDS串行输入转换成18位并行视频数据和9位并行控制数据。

评估板PCB安装了MAX9247ECM+或MAX9247GCM+,以及MAX9248ECM+或MAX9248GCM+。

技术文档

数据资料 MAX9247MAX9248评估板 Dec 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心