MAX9218EVKIT

MAX9217MAX9218评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX9217/MAX9218评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9217 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9218 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9217将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制数据)转换至串行数据流。MAX9218对LVDS串行输入进行解串,将其转换至18位并行视频数据和9位并行控制数据。

MAX9217/MAX9218评估板PCB已经安装了MAX9217ECM+和MAX9218ECM+。

关键特性

  • 27位并行接口
  • Rosenberger连接器(包含电缆)
  • 独立评估MAX9217/MAX9218串行器/解串器(SerDes)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 车载娱乐系统
  • LCD显示器
  • 导航系统显示器
  • 摄像机
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX96715
13-Bit GMSL Serializer with High-Immunity/ Bandwidth Mode and Coax/STP Cable Drive

  • Ideal for Safety Camera Applications
    • Works with Low-Cost 50Ω Coax (100Ω STP) Cables
    • Error Detection of Video/Control Data
    • High-Immunity Mode for Robust Control-Channel EMC Tolerance
  • High-Speed Data Serialization for Megapixel Cameras
    • Up to 1.74Gbps Serial-Bit Rate
    • 12.5MHz to 116MHz x 12-Bit + H/V Data through Internal Encoding
  • Multiple Modes for System Flexibility
    • 9.6kbps to 1Mbps Control Channel in I²C Mode (with Clock Stretch)
    • Crosspoint Switch Accepts Any Input Bitmap
    • Modes for Encoded VSYNC and HSYNC


  •