回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX9217MAX9218评估板 Oct 13, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 27位并行接口
  • Rosenberger连接器(包含电缆)
  • 独立评估MAX9217/MAX9218串行器/解串器(SerDes)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 车载娱乐系统
  • LCD显示器
  • 导航系统显示器
  • 摄像机

描述

MAX9217/MAX9218评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9217 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9218 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9217将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制数据)转换至串行数据流。MAX9218对LVDS串行输入进行解串,将其转换至18位并行视频数据和9位并行控制数据。

MAX9217/MAX9218评估板PCB已经安装了MAX9217ECM+和MAX9218ECM+。

技术文档

数据资料 MAX9217MAX9218评估板 Oct 13, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心