MAX9209EVKIT

MAX9209MAX9244评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX9209/MAX9244评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估21位可编程直流平衡串行器MAX9209以及带可编程扩谱调制和直流平衡的21位解串器MAX9244。MAX9209将21位LVCMOS/LVTTL并行输入数据串行化为三路LVDS输出。MAX9244则将来自MAX9209的三路LVDS输入数据解串并将其转换为21位LVCMOS/LVTTL并行数据。

MAX9209/MAX9244评估板电路采用单层PCB,出厂时分别安装了MAX9209EUM+和MAX9244EUM+。

关键特性

  • 21位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 8针连接器,带定制电缆
  • 独立评估MAX9209/MAX9244串行器/解串器(SerDes)
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 汽车DVD播放系统
  • 汽车导航系统
  • 数字复印机
  • 激光打印机