/
/
/
回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/high-speed-signaling
工作在差分HSTL/LVPECL下时,电源为+2.375V至+3.8V 工作在差分LVECL下时,电源为-2.375V至-3.8V 两路可选择的差分输入 同步输出使能/禁止 20ps输出至输出扭曲 360ps传输延迟 在1.5GHz下,保证400mV差分输出 为单端输入提供片上基准电压 输入开路时,输入偏置为低 引脚兼容于MC100LVEP14
在1.5GHz下,保证400mV差分输出 可选择的单端或差分输入 +25°C时,130ps (最大)器件到器件扭曲 20ps输出至输出扭曲 365ps传输延迟 同步输出使能/禁止 为单端输入提供片上基准电压 输入开路时,输入偏置为低 引脚兼容于MC100LVEL14
50ps (最大)的输出至输出扭曲 1.5psRMS (最大)的随机抖动 1.0GHz时保证300mV差分输出 +2.375V至+3.8V电源电压(差分HSTL/LVPECL) -2.375V至-3.8V电源电压(差分LVECL) 用于单端输入的片上基准电压 当输入开路或接到VEE时,输出为低 引脚兼容于MC100LVE111
工作在差分HSTL/LVPECL下时,电源为+2.375V至+3.8V 工作在差分LVECL下时,电源为-2.375V至-3.8V 两路可选择的差分输入 同步输出使能/禁止 20ps输出至输出扭曲 360ps传输延迟 在1.5GHz下,保证400mV差分输出 为单端输入提供片上基准电压 输入开路时,输入偏置为低 引脚兼容于MC100LVEP14
在1.5GHz下,保证400mV差分输出 可选择的单端或差分输入 +25°C时,130ps (最大)器件到器件扭曲 20ps输出至输出扭曲 365ps传输延迟 同步输出使能/禁止 为单端输入提供片上基准电压 输入开路时,输入偏置为低 引脚兼容于MC100LVEL14
50ps (最大)的输出至输出扭曲 1.5psRMS (最大)的随机抖动 1.0GHz时保证300mV差分输出 +2.375V至+3.8V电源电压(差分HSTL/LVPECL) -2.375V至-3.8V电源电压(差分LVECL) 用于单端输入的片上基准电压 当输入开路或接到VEE时,输出为低 引脚兼容于MC100LVE111
- 接口与互联
- Transceivers >
- IO-Link and Binary Drivers >
- Controllers/Expanders >
- 高速互联(差分信号链路) (120) >
- USB Products >
- Industrial I/O >
- Isolation Devices >
- Sensor Interface >
- Sensor Interface >
- Sensor Communications Interface >
- IO-Link收发器 (15)
- RS-485 Transceivers (RS485 TxRx) >
- Level Translators >
- Signal Line Protection >
- Signal Integrity >
- Broadband Switches >
- 4-20mA Current Loop Sensor Transmitters (1)

吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器/解串器
November 19, 2020
Maxim的吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器和解串器(SerDes)主要用于汽车视频线路的驱动和接收设计,例如高级驾驶辅助系统(ADAS)等。
特色产品
MAX9286 四通道1.5Gbps GMSL解串器,带有同轴或STP输入和CSI-2输出
MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入...
- 理想用于多格式流媒体应用
- 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
- 图像传感器的数据被同步至相同像素
- 内部/外部自动产生摄像头同步
- 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
- 多路输入/输出功能,提高系统灵活性
- 1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道
- 可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换
- UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
- 用于系统上电和验证的外设功能
- 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
- 可编程选择9个默认器件地址
- 2个专用GPIO端口
- 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护
MAX96701 14位GMSL串行器,带高抗扰性/高带宽模式和同轴/STP电缆驱动
MAX96701为小尺寸串行器,采用4mm × 4mm TQFN封装,特别适合汽车摄像应用。高带宽模式下,对于12位线性或组合HDR数据类型,并行时钟最大为116MHz。 嵌入式通道在通用异步...
- 理想用于摄像系统
- 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
- 视频/控制数据检错
- 高抗干扰模式,支持可靠的控制通道EMC容限
- 检测到错误时重发控制数据
- 同类中最佳供电电流:88mA (最大)
- 预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
- 24引脚(4mm x 4mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
- 高速数据串行化,支持百万像素摄像头
- 串行码率高达1.74Gbps
- 12.5MHz至87MHz × 14位 + H/V数据
- 多种模式,提高系统灵活性
- I2C模式下9.6kbps至1Mbps控制通道(带时钟展宽)
- 交叉点开关支持任意输入位映射
- 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
- 降低EMI屏蔽要求
- 可编程输出扩频
- 跟踪并行输入上的扩频
- 1.7V至1.9V I/O电源
- 用于摄像头上电和验证的外设功能
- 内置PRBS发生器,用于BER测试
- 专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
- 远端/本地休眠模式唤醒
- 满足AEC-Q100汽车规范
- -40°C至+115°C工作温度范围
- >±8kV接触放电ESD保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求

MAX9315 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9315是低扭曲、1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这种器件允许选择两路输入之一。所选择的输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个...
MAX96709 14位GMSL串行器,带高抗扰性模式和同轴/STP电缆驱动
MAX96709为小尺寸串行器,采用4mm × 4mm TQFN封装,特别适合汽车摄像应用。 嵌入式通道在I2C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,允许设置串行器、解串器和摄像寄存器,与视...
- 理想用于摄像系统
- 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
- 视频数据检错
- 高抗扰性模式,支持可靠的控制通道EMC容限
- 同类中最佳供电电流:88mA (最大)
- 预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
- 24引脚(4mm x 4mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
- 高速数据串行化,支持百万像素摄像头
- 串行码率高达1.74Gbps
- 12.5MHz至87MHz × 12位 + H/V数据
- 16.66MHz至116MHz × 11位 + H/V数据(通过内部编码)
- 多种模式,提高系统灵活性
- I2C模式下9.6kbps至1Mbps控制通道(带时钟展宽)
- 交叉点开关支持任意输入位映射
- 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
- 降低EMI屏蔽要求
- 可编程输出扩频
- 跟踪并行输入上的扩频
- 1.7V至1.9V I/O电源
- 用于摄像头上电和验证的外设功能
- 内置PRBS发生器,用于BER测试
- 专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
- 远端/本地休眠模式唤醒
- 满足AEC-Q100汽车规范
- -40°C至+115°C工作温度范围
- ±8kV接触放电保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求

MAX9217 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
MAX9217数字视频并/串转换器可将27位并行数据转换成串行数据。18位视频数据和9位控制数据经过编码,在串行接口上复用,以降低串行数据速率。数据使能输入确定视频或控制数据何时开始并/串转换...
- 专用数据编码实现DC平衡并降低EMI
- 视频消隐期间发送控制数据
- 5位控制数据输入为一位的误差容限
- 相移可编程LVDS信令降低EMI
- 输出共模滤波器降低EMI
- 大于10m STP电缆驱动
- 宽至±2%的参考时钟容限
- ISO 10605 ESD保护
- 独立输入电源实现与1.8V至3.3V逻辑接口
- +3.3V核电压
- 节省空间的薄型QFN和LQFP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围

MAX9311 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9311/MAX9313是低扭曲,1:10差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这些器件允许选择两路输入之一。所选择的输入产生10路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片...
- 工作于+2.25V至+3.8V差分HSTL/LVPECL
- 工作于-2.25V至-3.8V LVECL
- 30ps (典型)器件到器件扭曲
- 12ps (典型)输出至输出扭曲
- 312ps (典型)传输延迟
- 在3GHz下,差分输出≥ 300mV
- 为单端输入提供的片上基准电压
- 开路输入时输出为低电平
- 引脚兼容于MC100LVEP111 (MAX9311)和MC100EP111 (MAX9313)
- 提供薄型QFN封装(比LQFP引脚小70%)

MAX9316 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9316是一种低扭曲、1:5差分驱动器,设计应用于时钟和数据分配。该器件允许在两路输入之间选择:一路差分输入和一路单端输入,所选中的输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端...

MAX9424 低抖动、四路PECL至ECL差分转换器
MAX9424-MAX9427是超高速、低扭曲的四路PECL至ECL转换器,设计应用于高速数据和时钟驱动。在异步模式下,这些器件具有0.24ps(RMS)的超低随机抖动和小于90ps的通道至通...
- 0.24psRMS加性随机抖动
- 同步模式下,10ps通道至通道扭曲
- 在3GHz时钟频率下,保证500mV差分输出
- 异步模式下,420ps传输延迟
- 功能上兼容于
- SK4426 (MAX9424)
- SK4430 (MAX9425)
- SK4436 (MAX9426)
- SK4440 (MAX9427)
- 集成50Ω输出(MAX9425/MAX9427)
- 集成100Ω输入(MAX9426/MAX9427)
- 同步/异步工作模式

MAX9326 1:9差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9326是一种低扭曲、1:9差分驱动器,具有极低的输出至输出扭曲(最大50ps)和器件至器件扭曲(最大225ps)等特性,尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。该器件将一路HST...

MAX9179 四路LVDS接收器,带有滞回
MAX9179是四路低电压差分信号(LVDS)线接收器,设计用于那些要求高数据速率、低功耗、抗噪声的应用。接收器接收四路LVDS输入,并将它们转换为3.3V的LVCMOS输出电平,转换速度高达...
- 保证400Mbps数据速率
- 50mV (典型)滞回
- 使能端具有过冲/下冲电压保护(-1.0V或VCC + 1.0V)
- IEC 61000-4-2第4级ESD保护
- AC参数保证|VID| = 100mV
- 3.3V单电源
- 安全失效电路
- 流通引脚排列
- 简化PCB布局
- 降低串扰
- 低功耗CMOS设计
- 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- 断电时,输入为高阻
- 引脚兼容于MAX9121和DS90LV048A
- 提供纤小的薄型QFN封装
MAX9286 四通道1.5Gbps GMSL解串器,带有同轴或STP输入和CSI-2输出
MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入...
- 理想用于多格式流媒体应用
- 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
- 图像传感器的数据被同步至相同像素
- 内部/外部自动产生摄像头同步
- 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
- 多路输入/输出功能,提高系统灵活性
- 1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道
- 可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换
- UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
- 用于系统上电和验证的外设功能
- 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
- 可编程选择9个默认器件地址
- 2个专用GPIO端口
- 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护
MAX96701 14位GMSL串行器,带高抗扰性/高带宽模式和同轴/STP电缆驱动
MAX96701为小尺寸串行器,采用4mm × 4mm TQFN封装,特别适合汽车摄像应用。高带宽模式下,对于12位线性或组合HDR数据类型,并行时钟最大为116MHz。 嵌入式通道在通用异步...
- 理想用于摄像系统
- 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
- 视频/控制数据检错
- 高抗干扰模式,支持可靠的控制通道EMC容限
- 检测到错误时重发控制数据
- 同类中最佳供电电流:88mA (最大)
- 预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
- 24引脚(4mm x 4mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
- 高速数据串行化,支持百万像素摄像头
- 串行码率高达1.74Gbps
- 12.5MHz至87MHz × 14位 + H/V数据
- 多种模式,提高系统灵活性
- I2C模式下9.6kbps至1Mbps控制通道(带时钟展宽)
- 交叉点开关支持任意输入位映射
- 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
- 降低EMI屏蔽要求
- 可编程输出扩频
- 跟踪并行输入上的扩频
- 1.7V至1.9V I/O电源
- 用于摄像头上电和验证的外设功能
- 内置PRBS发生器,用于BER测试
- 专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
- 远端/本地休眠模式唤醒
- 满足AEC-Q100汽车规范
- -40°C至+115°C工作温度范围
- >±8kV接触放电ESD保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求

MAX9315 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9315是低扭曲、1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这种器件允许选择两路输入之一。所选择的输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个...
MAX96709 14位GMSL串行器,带高抗扰性模式和同轴/STP电缆驱动
MAX96709为小尺寸串行器,采用4mm × 4mm TQFN封装,特别适合汽车摄像应用。 嵌入式通道在I2C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,允许设置串行器、解串器和摄像寄存器,与视...
- 理想用于摄像系统
- 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
- 视频数据检错
- 高抗扰性模式,支持可靠的控制通道EMC容限
- 同类中最佳供电电流:88mA (最大)
- 预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
- 24引脚(4mm x 4mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
- 高速数据串行化,支持百万像素摄像头
- 串行码率高达1.74Gbps
- 12.5MHz至87MHz × 12位 + H/V数据
- 16.66MHz至116MHz × 11位 + H/V数据(通过内部编码)
- 多种模式,提高系统灵活性
- I2C模式下9.6kbps至1Mbps控制通道(带时钟展宽)
- 交叉点开关支持任意输入位映射
- 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
- 降低EMI屏蔽要求
- 可编程输出扩频
- 跟踪并行输入上的扩频
- 1.7V至1.9V I/O电源
- 用于摄像头上电和验证的外设功能
- 内置PRBS发生器,用于BER测试
- 专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
- 远端/本地休眠模式唤醒
- 满足AEC-Q100汽车规范
- -40°C至+115°C工作温度范围
- ±8kV接触放电保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求

MAX9217 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
MAX9217数字视频并/串转换器可将27位并行数据转换成串行数据。18位视频数据和9位控制数据经过编码,在串行接口上复用,以降低串行数据速率。数据使能输入确定视频或控制数据何时开始并/串转换...
- 专用数据编码实现DC平衡并降低EMI
- 视频消隐期间发送控制数据
- 5位控制数据输入为一位的误差容限
- 相移可编程LVDS信令降低EMI
- 输出共模滤波器降低EMI
- 大于10m STP电缆驱动
- 宽至±2%的参考时钟容限
- ISO 10605 ESD保护
- 独立输入电源实现与1.8V至3.3V逻辑接口
- +3.3V核电压
- 节省空间的薄型QFN和LQFP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围

MAX9311 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9311/MAX9313是低扭曲,1:10差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这些器件允许选择两路输入之一。所选择的输入产生10路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片...
- 工作于+2.25V至+3.8V差分HSTL/LVPECL
- 工作于-2.25V至-3.8V LVECL
- 30ps (典型)器件到器件扭曲
- 12ps (典型)输出至输出扭曲
- 312ps (典型)传输延迟
- 在3GHz下,差分输出≥ 300mV
- 为单端输入提供的片上基准电压
- 开路输入时输出为低电平
- 引脚兼容于MC100LVEP111 (MAX9311)和MC100EP111 (MAX9313)
- 提供薄型QFN封装(比LQFP引脚小70%)

MAX9316 1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9316是一种低扭曲、1:5差分驱动器,设计应用于时钟和数据分配。该器件允许在两路输入之间选择:一路差分输入和一路单端输入,所选中的输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端...

MAX9424 低抖动、四路PECL至ECL差分转换器
MAX9424-MAX9427是超高速、低扭曲的四路PECL至ECL转换器,设计应用于高速数据和时钟驱动。在异步模式下,这些器件具有0.24ps(RMS)的超低随机抖动和小于90ps的通道至通...
- 0.24psRMS加性随机抖动
- 同步模式下,10ps通道至通道扭曲
- 在3GHz时钟频率下,保证500mV差分输出
- 异步模式下,420ps传输延迟
- 功能上兼容于
- SK4426 (MAX9424)
- SK4430 (MAX9425)
- SK4436 (MAX9426)
- SK4440 (MAX9427)
- 集成50Ω输出(MAX9425/MAX9427)
- 集成100Ω输入(MAX9426/MAX9427)
- 同步/异步工作模式

MAX9326 1:9差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9326是一种低扭曲、1:9差分驱动器,具有极低的输出至输出扭曲(最大50ps)和器件至器件扭曲(最大225ps)等特性,尤其适合于通过背板或电路板上的时钟和数据分配。该器件将一路HST...

MAX9179 四路LVDS接收器,带有滞回
MAX9179是四路低电压差分信号(LVDS)线接收器,设计用于那些要求高数据速率、低功耗、抗噪声的应用。接收器接收四路LVDS输入,并将它们转换为3.3V的LVCMOS输出电平,转换速度高达...
- 保证400Mbps数据速率
- 50mV (典型)滞回
- 使能端具有过冲/下冲电压保护(-1.0V或VCC + 1.0V)
- IEC 61000-4-2第4级ESD保护
- AC参数保证|VID| = 100mV
- 3.3V单电源
- 安全失效电路
- 流通引脚排列
- 简化PCB布局
- 降低串扰
- 低功耗CMOS设计
- 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- 断电时,输入为高阻
- 引脚兼容于MAX9121和DS90LV048A
- 提供纤小的薄型QFN封装