MAX14626EVKIT

Evaluation Kit for the MAX14626


点击查看特定型号的库存状况。

说明

The MAX14626 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the MAX14626 high-voltage 4–20mA current-loop protector.

关键特性

  • Evaluates Current-Limit Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用

  • null
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料