回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/current-loop-products-4-20ma
电流环保护电路
传感器输出调理
HART调制解调IC


4-20mA电流环产品
电流环用于实现精确的远距离模拟信号通信。与电压不同的是,电流信号不会随着线路的电阻和电容的变化而发生变化——而电阻、电容随电缆长度而变化。电流环具有极高的噪声抑制能力,因而被广泛用于嘈杂环境下的信号传输。
Maxim提供全面的产品设计,用于构建4-20mA通信链并为之提供保护。

电流环发生故障,或者是输入反向时,很容易损坏传感器设备。Maxim的MAX14626是业内首款4-20mA电流环保护器,理想用于工业模拟输入模块。这款器件利用限流开关限制电流,为传感器提供有效保护。器件的反向输入保护电路能够在检测到反向连接时阻断输入与输出,避免在输入反向时损坏传感器。
详细信息,请参考MAX14626数据资料。

通常情况下,需要对来自传感器的模拟信号进行调理,以便做进一步的处理,例如:将电压信号转换成电流。MAX15500/MAX15501模拟输出调理器可以用作电流环变送器,提供高达±24mA的可编程电流。这些输出调理器还提供输出过流保护及短路保护,增强了系统的安全性和可靠性。
详细信息,请参考MAX15500/MAX15501数据资料。

高速可寻址远程传感器(HART®)技术允许二进制(数字)信号叠加在模拟信号上,通过4–20mA电流环传输。该项技术利用4-20mA电流环作为载体,不会影响环路上原有的模拟信号通信。Maxim的MAX8500即为一款这样的HART调制解调器,在单一芯片集成了调制器和解调器。
详细信息,请参考DS8500数据资料。
参考设计
4-20mA电流环输入
4-20mA电流环输出
- 接口与互联
- Transceivers >
- IO-Link and Binary Drivers >
- Controllers/Expanders >
- 高速互联(差分信号链路)(112) >
- USB Products >
- Industrial I/O >
- Isolation Devices >
- Sensor Interface >
- Sensor Interface >
- Sensor Communications Interface >
- IO-Link收发器(16)
- RS-485 Transceivers (RS485 TxRx) >
- Level Translators >
- Signal Line Protection >
- Signal Integrity >
- Broadband Switches >
- 4-20mA Current Loop Sensor Transmitters(1)