通用异步收发器 (UART)

Maxim提供业内尺寸最小、最先进的SPI/I²C (I2C) UART系列产品,其中包括单通道、双通道和四通道UART,器件内部还集成了RS-232或RS-485收发器。这些器件优化用于不同的通信协议,支持工业、移动等应用领域。

Maxim的UART产品非常适合设计中需要额外I/O资源的应用。我们的UART具有SPI和I2C接口,使您能够通过现有的I2C或SPI总线扩展通信通道,这一特性通常称为UART桥接。


UART精选产品