MAX7318EVKIT

MAX7318评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX7318评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7318 I²C兼容的16位I/O端口扩展器,每个端口可配置成输入或推挽式输出。评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX7318的功能。MAX7318评估板的印刷电路板上(PCB)安装了MAX7318ATG+。

关键特性

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的评估软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)
  • USB供电
  • 可配置为输入或推挽式输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 板上按钮开关
  • 板上LED用于演示GPIO的推挽式输出

应用

  • 工业控制
  • 仪表与试验测量
  • 医疗装置
  • PLC
  • RAID系统
  • 服务器
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料