回到顶部

MAX6946评估板/评估系统

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX6946评估板/评估系统 Mar 09, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 3路RBG LED和一路白光LED
  • 访问I²C接口信号
  • 访问MAX6946 10 I/O口的连接器
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示器
  • 便携式设备
  • RGB LED驱动器

描述

MAX6946评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,用于演示恒流LED驱动器和数字I/O扩展器MAX6946的性能。评估板包括由MAX6964同时控制的3路RGB LED和1个白光LED。通过替换MAX6946 IC,评估板还可评估MAX6947。

MAX6946评估系统(EV system)包括MAX6946评估板和Maxim接口板(CMAXQUSB)。CMAXQUSB板连接PC的USB端口,允许传送I²C命令至MAX6946评估板。

CMAXQUSB允许PC使用其USB模拟I²C 2线接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件(可以从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载)提供友好的用户界面演示MAX6946的功能。程序为菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的图形化用户界面(GUI)。欲基于PC对MAX6946进行全面评估,请订购MAX6946EVCMAXQU+。如果您已有CMAXQUSB接口板、或者I²C兼容2线接口系统,请订购MAX6946EVKIT+

技术文档

数据资料 MAX6946评估板/评估系统 Mar 09, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心