MAX3107EVKIT

MAX3107评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3107评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3107高级通用异步收发器(UART),该收发器的接收和发送先入/先出(FIFO)分别为128字,可通过I²C或高速SPI™进行控制。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,具有简捷的图形用户界面(GUI),用于验证MAX3107的功能。

评估板出厂时预装了MAX3107EAG+。

关键特性

  • 板上微控制器产生I²C和SPI兼容信号
  • 板上带有RS-232和RS-422/RS-485收发器
  • 连接用户提供的数字信号的插头
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • RS-232连接器(包括电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 汽车信息娱乐系统
  • 现场总线网络
  • HVAC或楼宇控制
  • 工业控制系统
  • 医疗系统
  • 销售终端(POS)
  • 便携式设备
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料