回到顶部

MAX3100评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX3100评估板 Apr 18, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • SPI/MICROWIRE兼容的µC接口
  • 板上µC提供灵活配置
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 智能仪表
  • 隔离型RS-232/RS-485:直接驱动光耦
  • 低成本IR数据链接,用于计算机/外设
  • HVAC或楼宇控制中的小型网络
  • SPI系统中的UART

描述

MAX3100评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3100 SPI™/MICROWIRE™兼容接口的通用异步收发器(UART)。该评估板还提供Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),用于演示MAX3100的功能。

MAX3100通过SPI/MICROWIRE接口与板上MAXQ2000微处理器(µC)进行通信。板上DIP开关和瞬时按钮开关可用来配置MAX3100内部寄存器。

该评估板可直接与PC串口连接或通过直通电缆连接。PC为数据终端设备(DTE),评估板则为数据通信设备(DCE)。

当评估板与PC串口正确连接后,PC向MAX3100发送字节。板上MAXQ2000 µC则从MAX3100读取数据,并显示在板上七段LED显示器,或向PC发送返回数据。

评估板提供的其它开关、跳线以及焊盘可用于修改电路板上与MAX3100相关的配置。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX3100评估板 Apr 18, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心