回到顶部

1-Wire器件评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 1-Wire器件评估套件 Nov 02, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

应用/用途

描述

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

简化框图

Technical Docs

数据资料 1-Wire器件评估套件 Nov 02, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心