DS8113-KIT

DS8113 EMV评估板

提供DS8113评估平台,支持EMV应用


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS8113评估板(EV kit)是经过验证的平台,用于评估DS8113智能卡接口芯片的性能。评估板包含MAXQ2000 16位RISC微处理器,用于控制智能卡接口。评估板提供了一个通用尺寸卡槽,能够与任何1.8V、3V或5V IC卡通信。一个LCD屏能够提供程序运行的详细反馈信息,帮助调试应用程序。

评估板清单
  • DS8113评估板电路板,安装了微处理器、智能卡插槽和LCD屏
  • JTAG接口板(在应用调试)
  • DS8113评估CD,包括EMV™库
  • Rowley交叉开发编译器
  • 串口电缆

关键特性

  • 使用EMV库和MAXQ® 16位RISC微控制器,方便开发智能卡应用
  • 2线LCD屏作为用户接口
  • USB接口用于提供USB读卡器实例
  • 一个卡槽用于连接标准芯片卡
  • 卡和微控制器接口引脚有引出线,用于I/O扩展或调试
  • 复位、中断和应用控制按钮
  • RS-232电平转换接口
  • 包括电路板原理图,提供方便的参考设计

质量和环境数据

申请可靠性报告: DS8113-KIT