DS8005-KIT

DS8005评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS8005评估板(EV kit)可方便评估DS8005双智能卡接口芯片的性能。评估板包括MAXQ622 16位RISC微控制器,用于控制智能卡接口。提供全功能插座以及SIM卡插座,方便与1.8V、3V或5V IC卡通信。LCD显示屏和/或串口提供详细的编程操作反馈,便于系统调试。另外,MAXQ622内置USB串口引擎(SIE),支持USB读卡器应用。

关键特性

  • 利用Maxim例程快速开发智能卡应用,简化与任何MAXQ RISC微控制器的接口
  • 2线LCD显示屏提供图形用户接口
  • USB接口用于USB读卡器原型开发
  • 两个卡插座(一个全功能插座和一个SIM卡插座)用于智能卡原型开发
  • 单5V供电,板上具有3.3V稳压器
  • 卡接口引脚均引出到插头位置,便于用户卡连接
  • 复位、中断和应用控制按钮
  • RS-232电平转换接口
  • 对于新的设计提供经验证的线路图和BOM
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配和测试

应用

  • 接入控制
  • 金融终端
  • 收费电视
  • 机顶盒授权接入
  • 电信

技术资料

应用笔记 5388 Getting Started with the DS8005 Evaluation Kit
申请可靠性报告: DS8005-KIT 
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
应用笔记 5388 Getting Started with the DS8005 Evaluation Kit