73S8009CN-DB

73S8009CN演示板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

Teridian Semiconductor Corporation的73S8009CN演示板是用来评估Teridian 32引脚QFN封装智能卡接口IC 73S8009CN的平台。该演示板安装了73S8009CN集成电路,既可以设计为单机运行的独立工作平台(与外部微控制器连接使用),也可以作为子卡与73S12xxF评估平台配合使用。73S8009CN演示板支持智能卡/SIM卡的C4/C8引脚与USB D+/D-的连接。

关键特性

演示板包括:
  • 73S8009C演示板(版本1)
  • 以下文档:
    • 73S8009CN数据资料
    • 73S8009CN演示板用户指南(本文档)

应用

  • 台式计算机
  • 低功耗通用智能卡读卡器,2.7V至6.5V单电源供电
  • 笔记本电脑

质量和环境数据

申请可靠性报告: 73S8009CN-DB