73S1217F-EB-LITE

73S1217F评估板简装版


点击查看特定型号的库存状况。

说明

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的73S1217F评估板简装版用于演示智能卡控制器73S1217F的性能。该评估板可独立工作,也可作为开发平台使用。

73S1217F评估板简装版可通过编程运行任何Teridian提供的完备的应用程序,也可以运行用户开发的定制应用程序。Teridian提供其USB CCID应用程序,预先装载到电路板,CD包含EMV测试应用程序。

应用程序可通过在电路仿真器(ICE)或通过TSC闪存编程模块TFP2下载。作为开发工具,该评估板简装版可与ICE配合工作,用于开发、调试基于73S1217F的嵌入式系统。

关键特性

评估板简装版包括:
  • 73S1217F评估板:4层、正方形PWB,如完整数据资料中的图1所示,带有73S1217F并预先装载了完备的USB CCID程序
  • USB电缆:A-B、公接头、长度为2米
  • CD包括技术文档(数据资料、电路原理图、BOM表和布局图)、软件API库、评估程序及使用说明

应用

  • 手持式PINpad智能卡读卡器(电池和/或USB总线供电;连接、未连接USB和/或串口)
  • 智能读卡器
  • 智能卡和SIM卡读卡器
  • USB读取器和USB钥匙
申请可靠性报告: 73S1217F-EB-LITE