回到顶部

73S1215F评估板简装版

产品详情

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的73S1215F评估板简装版用于演示智能卡控制器73S1215F的性能。该评估板可独立工作,也可作为开发平台使用。

73S1215F评估板简装版可通过编程运行任何Teridian提供的完备的应用程序,也可以运行用户开发的定制应用程序。Teridian提供其USB CCID应用程序,预先装载到电路板,CD包含EMV测试应用程序。

应用程序可通过在电路仿真器(ICE)或通过TSC闪存编程模块TFP2下载。作为开发工具,该评估板简装版可与ICE配合工作,用于开发、调试基于73S1215F的嵌入式系统。

主要特征

评估板简装版包括:
  • 73S1215F评估板:4层、正方形PWB,如完整数据资料中的图1所示,带有73S1215F并预先装载了完备的USB CCID程序
  • 12 V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.1mm插头ID (CUI Inc.—EPAS-101W-12)
  • USB电缆:A/B、公接头、长度为2米(Digi-Key AE1379-ND)
  • CD包括技术文档(数据资料、电路原理图、BOM表和布局图)、评估程序及使用说明

应用/用途

  • 手持式PINpad智能卡读卡器(电池和/或USB总线供电;连接、未连接USB和/或串口)
  • 智能读卡器
  • 智能卡和SIM卡读卡器
  • USB读取器和USB钥匙

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

评估板简装版包括:
  • 73S1215F评估板:4层、正方形PWB,如完整数据资料中的图1所示,带有73S1215F并预先装载了完备的USB CCID程序
  • 12 V直流/1000mA通用墙上适配器,带有2.1mm插头ID (CUI Inc.—EPAS-101W-12)
  • USB电缆:A/B、公接头、长度为2米(Digi-Key AE1379-ND)
  • CD包括技术文档(数据资料、电路原理图、BOM表和布局图)、评估程序及使用说明

应用/用途

  • 手持式PINpad智能卡读卡器(电池和/或USB总线供电;连接、未连接USB和/或串口)
  • 智能读卡器
  • 智能卡和SIM卡读卡器
  • USB读取器和USB钥匙

描述

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)的73S1215F评估板简装版用于演示智能卡控制器73S1215F的性能。该评估板可独立工作,也可作为开发平台使用。

73S1215F评估板简装版可通过编程运行任何Teridian提供的完备的应用程序,也可以运行用户开发的定制应用程序。Teridian提供其USB CCID应用程序,预先装载到电路板,CD包含EMV测试应用程序。

应用程序可通过在电路仿真器(ICE)或通过TSC闪存编程模块TFP2下载。作为开发工具,该评估板简装版可与ICE配合工作,用于开发、调试基于73S1215F的嵌入式系统。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心