回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/controllers-expanders

控制器/扩展器

控制器/扩展器
Maxim的控制器为常用的串行通信协议(包括:RS-232和USB)提供协议转换和端口扩展。此外,我们的智能卡控制器能够提供高性价比智能卡读取方案。我们的I/O扩展器通过扩展端口,增强了微控制器的功能。
特色产品
MAX16602CL8EVKIT Evaluation Kit for the MAX16602 and MAX20790
The MAX16602CL8 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit bo...
MAX16602 VR13.HC and AI Cores Dual-Output Voltage Regulator Chipset
The MAX16602 IC provides a high-density, flexible and scalable solution to power AI cores or Int...
DS3900P2EVKIT USB HID Communications Module for IC Programming
The DS3900P2 programmer provides bidirectional communication with I2C-compatible devices using a...
下载数据手册
下载数据手册
MAX3108A 带有128字FIFO的SPI/I²C UART,WLP封装
MAX3108A为小尺寸通用异步收发器(UART),每路接收和发送FIFO具有128个字,通过串行I²C或SPI控制器接口控制。自动休眠和关断模式有助于降低待机功耗。500µA (最大)低电源...
- 24Mbps (最大)波特率
- 1µA关断电流
- 1.71V至3.6V电源范围
- 支持高分辨率波特率编程
- SPI时钟速率高达26MHz
- 快速脉冲模式I²C,速率高达1MHz
- /RTS和/CTS自动硬件流控制
- XON/XOFF自动软件流控制
- 特殊字符检测
- 9位多点模式数据滤波
- SIR和MIR兼容IrDASM编码器/解码器
- 控制器和收发器接口提供灵活的逻辑电平
- 4路灵活的GPIO
- 电源噪声指示
- 关断和自动休眠模式
- 集成PLL和分频器
- 寄存器与MAX3107、MAX3109和MAX14830兼容
- 25焊球、WLP封装(2.1mm × 2.1mm)
下载数据手册
下载数据手册
DS9120P 1-Wire器件评估套件
DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,...
- 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
- 方便的板上测试点
- 跳线断开/连接功能
- 符合RJ11 1-Wire接口标准
- 可连接各种OTP EPROM编程
下载数据手册
下载数据手册
DS9120 1-Wire器件评估套件
DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,...
- 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
- 方便的板上测试点
- 跳线断开/连接功能
- 符合RJ11 1-Wire接口标准
- 可连接各种OTP EPROM编程
下载数据手册
下载数据手册
DS9120Q 1-Wire器件评估套件
DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,...
- 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
- 方便的板上测试点
- 跳线断开/连接功能
- 符合RJ11 1-Wire接口标准
- 可连接各种OTP EPROM编程
下载数据手册
下载数据手册

DS2482-101 单通道1-Wire®主控制器,带有休眠模式
DS2482-101是I²C至1-Wire桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换。相对...
- I²C主机接口支持100kHz和400kHz I²C通信速率
- 1-Wire主控制器IO带有可选的有源或无源1-Wire上拉
- 提供复位/应答,8位、1位和3位1-Wire IO序列
- 标准和高速1-Wire通信速率
- 1-Wire边沿采用摆率控制
- 内部低阻抗信号通路提供1-Wire强上拉
- PCTLZ输出可选择地控制外部MOSFET,用于强上拉
- 支持节省功耗的休眠模式
- 一路地址输入用于I²C地址分配
- 宽工作范围:2.9V至5.5V,-40°C至+85°C
- 9焊球WLP封装
下载数据手册
下载数据手册

DS8007 多协议双智能卡接口
DS8007是一款低成本多协议双智能卡读卡接口,满足所有ISO 7816、EMV™和GSM11-11的要求。通过其8位并行总线和专用地址选择(AD3–AD0)引脚,DS8007可方便的直接连接...
- 集成的ISO 7816 UART提供与2个独立智能卡设备的完整接口/控制
- 卡接口具备8kV (最小) ESD保护
- 内部产生IC卡电源电压
- 5.0V ±5%,65mA (最大)
- 3.0V ±8%,50mA (最大)
- 1.8V ±10%,30mA (最大)
- 专用内部时序发生器控制卡的自动激活、关闭和数据传输
- 通过8位并行总线与主机连接(用户可选择复用或非复用模式)
- 片选和三态总线允许多个设备(读卡器和存储器)挂接在总线上
- 8字节接收FIFO,具有可编程的深度和门限
- 与外部ISO 7816 UART连接的I/O接口引脚,用作辅助接口
- 独立的卡时钟发生器(高达10MHz),具有2倍频
- 可选的卡时钟停止在高电平,低电平或内部产生1.25MHz (用于卡掉电)
- EMV认证的参考设计并备有评估板(DS8007-KIT)
下载数据手册
下载数据手册
数据资料缩写本
需签署NDA。申请数据资料全文
英文 | 下载 | Rev 3; 07/2011 |
中文 | 下载 | Rev 2; 01/2011 *数据资料已更新,阅读最新版本,请下载英文版。 |
勘误表 DS8007 | 8007A6.pdf |
需签署NDA。申请数据资料全文
MAX16602CL8EVKIT Evaluation Kit for the MAX16602 and MAX20790
The MAX16602CL8 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit bo...
MAX16602 VR13.HC and AI Cores Dual-Output Voltage Regulator Chipset
The MAX16602 IC provides a high-density, flexible and scalable solution to power AI cores or Int...
DS3900P2EVKIT USB HID Communications Module for IC Programming
The DS3900P2 programmer provides bidirectional communication with I2C-compatible devices using a...
下载数据手册
下载数据手册
MAX3108A 带有128字FIFO的SPI/I²C UART,WLP封装
MAX3108A为小尺寸通用异步收发器(UART),每路接收和发送FIFO具有128个字,通过串行I²C或SPI控制器接口控制。自动休眠和关断模式有助于降低待机功耗。500µA (最大)低电源...
- 24Mbps (最大)波特率
- 1µA关断电流
- 1.71V至3.6V电源范围
- 支持高分辨率波特率编程
- SPI时钟速率高达26MHz
- 快速脉冲模式I²C,速率高达1MHz
- /RTS和/CTS自动硬件流控制
- XON/XOFF自动软件流控制
- 特殊字符检测
- 9位多点模式数据滤波
- SIR和MIR兼容IrDASM编码器/解码器
- 控制器和收发器接口提供灵活的逻辑电平
- 4路灵活的GPIO
- 电源噪声指示
- 关断和自动休眠模式
- 集成PLL和分频器
- 寄存器与MAX3107、MAX3109和MAX14830兼容
- 25焊球、WLP封装(2.1mm × 2.1mm)
下载数据手册
下载数据手册
DS9120P 1-Wire器件评估套件
DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,...
- 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
- 方便的板上测试点
- 跳线断开/连接功能
- 符合RJ11 1-Wire接口标准
- 可连接各种OTP EPROM编程
下载数据手册
下载数据手册
DS9120 1-Wire器件评估套件
DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,...
- 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
- 方便的板上测试点
- 跳线断开/连接功能
- 符合RJ11 1-Wire接口标准
- 可连接各种OTP EPROM编程
下载数据手册
下载数据手册
DS9120Q 1-Wire器件评估套件
DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,...
- 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
- 方便的板上测试点
- 跳线断开/连接功能
- 符合RJ11 1-Wire接口标准
- 可连接各种OTP EPROM编程
下载数据手册
下载数据手册

DS2482-101 单通道1-Wire®主控制器,带有休眠模式
DS2482-101是I²C至1-Wire桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换。相对...
- I²C主机接口支持100kHz和400kHz I²C通信速率
- 1-Wire主控制器IO带有可选的有源或无源1-Wire上拉
- 提供复位/应答,8位、1位和3位1-Wire IO序列
- 标准和高速1-Wire通信速率
- 1-Wire边沿采用摆率控制
- 内部低阻抗信号通路提供1-Wire强上拉
- PCTLZ输出可选择地控制外部MOSFET,用于强上拉
- 支持节省功耗的休眠模式
- 一路地址输入用于I²C地址分配
- 宽工作范围:2.9V至5.5V,-40°C至+85°C
- 9焊球WLP封装
下载数据手册
下载数据手册

DS8007 多协议双智能卡接口
DS8007是一款低成本多协议双智能卡读卡接口,满足所有ISO 7816、EMV™和GSM11-11的要求。通过其8位并行总线和专用地址选择(AD3–AD0)引脚,DS8007可方便的直接连接...
- 集成的ISO 7816 UART提供与2个独立智能卡设备的完整接口/控制
- 卡接口具备8kV (最小) ESD保护
- 内部产生IC卡电源电压
- 5.0V ±5%,65mA (最大)
- 3.0V ±8%,50mA (最大)
- 1.8V ±10%,30mA (最大)
- 专用内部时序发生器控制卡的自动激活、关闭和数据传输
- 通过8位并行总线与主机连接(用户可选择复用或非复用模式)
- 片选和三态总线允许多个设备(读卡器和存储器)挂接在总线上
- 8字节接收FIFO,具有可编程的深度和门限
- 与外部ISO 7816 UART连接的I/O接口引脚,用作辅助接口
- 独立的卡时钟发生器(高达10MHz),具有2倍频
- 可选的卡时钟停止在高电平,低电平或内部产生1.25MHz (用于卡掉电)
- EMV认证的参考设计并备有评估板(DS8007-KIT)
下载数据手册
下载数据手册
数据资料缩写本
需签署NDA。申请数据资料全文
英文 | 下载 | Rev 3; 07/2011 |
中文 | 下载 | Rev 2; 01/2011 *数据资料已更新,阅读最新版本,请下载英文版。 |
勘误表 DS8007 | 8007A6.pdf |
需签署NDA。申请数据资料全文