MAX72018C

第II代、增强型6.0Gbps 18-PHY SAS扩展器

业内最先进的6.0Gbps SAS扩展器


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX72018C是新一代增强型18-PHY串行连接SCSI-2 (SAS-2)兼容扩展器,工作于1.5Gbps、3.0Gbps和6.0Gbps (基于PHY-by-PHY基础架构)。器件适用于需要有效SAS端口扩展的服务器、机箱等中等规模和企业级存储系统。

器件为目前采用并行SCSI技术、主要依赖SCSI中心软件控制或管理方案的系统提供了创新的升级途径。器件组合了业内领先的I/O、嵌入式机箱功能以及高性能内部切换架构,提供设计、开发、部署高性能SAS存储系统所需的所有功能。

关键特性

  • 1.5Gbps、3.0Gbps和6.0Gbps 18-PHY、自配置SAS扩展器
  • 兼容于ANSI T10 SAS-2.1/SAS协议层(SPL)
  • 自动输入信号均衡,包括反馈均衡判决(DFE)
  • 多级可编程输出去加重
  • 多级可编程输出电压
  • 嵌入式多配置文件MIPS® 4KEc® 32位微处理器,用于本地控制和扩展器或厂商特有的机箱管理功能
  • 片上跟踪缓冲器
  • 内部ECC保护用户数据SRAM
  • 标准EJTAG处理器调试接口
  • 软件兼容于其它Maxim机箱管理处理器
  • 两种工作模式,用于外部程序存储器:并行存储器和串行外设接口(SPI™)存储器
  • SPI接口,用于访问外部串行闪存器件,可选择支持双/四通道I/O SPI
  • 辅助SPI口,用于访问SPI外设器件(手动操作)
  • 多个通道集成PHY侦听
  • 灵活的SAS-2兼容设计,按地址分区
  • 支持表转换至目标地址
  • 支持SAS-2表间转换
  • SMP和双SSP虚拟PHY目标/初始化功能
  • STP/SATA桥接功能,支持多个从属设备(每个PHY一个)
  • STP初始化功能
  • SAS-2.1/SPL光链路模式
  • SAS-2.1/SPL电源管理
  • LPC接口,支持可靠平台模块
  • 不受限制的宽端口支持
  • 全面的诊断和内置自检(BIST)功能
  • 多主机I²C接口—支持高速I²C和10位器件ID
  • 带有调制解调器控制的多速率UART
  • 10/100以太网媒介存取控制器(MAC),简化独立媒介接口(RMII)设计
  • 灵活的通用输入/输出(GPIO),用于LED、风扇转速计及其它功能
  • 支持SFF-8485串行I/O
  • 模/数转换器(ADC)
  • 数字温度监测器
  • 75MHz或150MHz LVTTL/LVPECL参考时钟
  • 1.0V、1.8V和3.3V直流外部电源
  • 低功耗CMOS
  • 25mm x 25mm、492引脚FCBGA封装,带散热器(1.0mm引脚间距)
  • 符合RoHS标准的封装

应用

  • 企业存储环境
  • 光纤网络存储(FAS)系统
  • 固定内容存储系统
  • JBOD阵列
  • 近线存储替代系统
  • 网络存储(NAS)系统
  • 具有RAID的机架式服务器
  • 存储局域网(SAN)设备
申请可靠性报告: MAX72018C 
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX77958
Standalone USB Type-C and USB Power Delivery Controller

  • Customizable Firmware
  • USB Type-C Support and USB-PD Support
  • Supports BC1.2 Legacy/Proprietary Charger Detection

MAX14906
Quad-Channel Industrial Digital Output, Digital Input

  • Per-Channel Configurability Enables Wide Range of Applications 
  • Fault Tolerant with Built-In Diagnostics
  • High Integration Reduces BOM Count and PCB Space 

MAX22088
Homebus Transceiver

  • High Integration Reduces BOM and Footprint
  • Configurability Enables Flexible Design
  • Integrated Protection for Robust Communication

MAX14829
Low Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers

  • Low Power Dissipation Reduces the Thermal Footprint for Small Sensors
  • High Configurability and Integration Reduce SKUs
  • Selectable Driver Integrated Protection Enables Robust Communication

MAX33014E
+5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Family Provides Flexible Design Options
  • Fault Detection and Reporting

MAX33015E
+5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Family Provides Flexible Design Options
  • Fault Detection and Reporting

MAX33011E
+5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Family Provides Flexible Design Options
  • Fault Detection and Reporting

MAX33012E
+5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±40kV ESD Protection

  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Family Provides Flexible Design Options
  • Fault Detection and Reporting

MAX22027
小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制

  • 高度集成降低总体方案尺寸
  • 集成保护,确保可靠通信
  • 支持灵活的系统设计

MAX22028
小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制

  • 高度集成降低总体方案尺寸
  • 集成保护,确保可靠通信
  • 支持灵活的系统设计

MAX22026
小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制

  • 高度集成降低总体方案尺寸
  • 集成保护,确保可靠通信
  • 支持灵活的系统设计

MAX22027F
小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制

  • 高度集成降低总体方案尺寸
  • 集成保护,确保可靠通信
  • 支持灵活的系统设计

MAX22026F
小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制

  • 高度集成降低总体方案尺寸
  • 集成保护,确保可靠通信
  • 支持灵活的系统设计

MAX22025F
小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制

  • 高度集成降低总体方案尺寸
  • 集成保护,确保可靠通信
  • 支持灵活的系统设计

MAX22028F
小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制

  • 高度集成降低总体方案尺寸
  • 集成保护,确保可靠通信
  • 支持灵活的系统设计

MAX22025, MAX22025F
小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制

  • 高度集成降低总体方案尺寸
  • 集成保护,确保可靠通信
  • 支持灵活的系统设计

MAX22520
一次性可编程(OTP)工业传感器输出驱动器

  • 高度可配置,支持较宽范围的传感器设计
  • 可靠设计支持恶劣的工业环境
  • 小尺寸封装,支持紧凑型设计

MAX25410
车载USB电源供电端口保护器

  • USB Type-C CC1/CC2保护开关
  • 集成550mΩ VCONN FET,具有250mA过流保护
  • USB 2.0 D+/D-保护开关,1GHz带宽

MAX86171
业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备

  • 完备的双通道、光学数据采集系统
  • 超低功耗工作适用可穿戴设备
  • 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>91dB (奈奎斯特样本间偏差)