回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface
集成保护,支持可靠的系统 集成保护,支持可靠的系统

接口

接口
Maxim提供广泛的接口IC,其中包括互联产品、信号电平转换、电压保护器、电流保护器、电气隔离等。我们业内领先的收发器及各种接口IC可大大简化您的设计,在增添不同功能的同时,确保您的设计更加可靠。
通用串行总线(USB)产品
Maxim提供广泛的USB产品,包括USB信令和USB电源管理
工业数字I/O接口IC
Learn about the benefits of using Maxim Integrated’s industrial digital I/O products in industri...
IO-LINK收发器和二进制驱动器
In IO-Link applications, the transceiver acts as IO-Link®是3线工业通信标准,设计用于将传感器和执行器连接至控制网络。IO-Link应用...
4-20mA电流环产品
4-20mA电流环产品用于构建4-20mA通信链并为之提供保护。
通用串行总线(USB)产品
Maxim提供广泛的USB产品,包括USB信令和USB电源管理
工业数字I/O接口IC
Learn about the benefits of using Maxim Integrated’s industrial digital I/O products in industri...
IO-LINK收发器和二进制驱动器
In IO-Link applications, the transceiver acts as IO-Link®是3线工业通信标准,设计用于将传感器和执行器连接至控制网络。IO-Link应用...
4-20mA电流环产品
4-20mA电流环产品用于构建4-20mA通信链并为之提供保护。
技术文档

注目製品
MAX14919 Industrial-Protected Quad-Channel Low-Side Switch
The MAX14919 industrial-protected quad-channel lowside switch features140mΩ (typ) on-resistance ...
MAX33042E +5V, 4Mbps CAN Transceiver with ±40V Fault Protection, ±25V CMR, and ±40kV ESD in SOT23/8
The MAX33042E is a +5V CAN transceiver with integrated protection for industrial applications. T...
MAX33042ESHLD Evaluation Kit for the MAX33042E
The MAX33042E shield is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that demonstrat...
MAX9286 四通道1.5Gbps GMSL解串器,带有同轴或STP输入和CSI-2输出
MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入...
- 理想用于多格式流媒体应用
- 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
- 图像传感器的数据被同步至相同像素
- 内部/外部自动产生摄像头同步
- 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
- 多路输入/输出功能,提高系统灵活性
- 1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道
- 可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换
- UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
- 用于系统上电和验证的外设功能
- 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
- 可编程选择9个默认器件地址
- 2个专用GPIO端口
- 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护
MAX22446 增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器
MAX22444–MAX22446为增强型、快速、低功耗、4通道数字隔离器,采用Maxim专有的工艺技术。这些器件为工作在不同电源域的电路提供数字信号传输,在1Mbps数据速率下,每通道功耗只...
- 为高速数字信号提供增强型电气隔离
- 数据速率高达200Mbps
- 可承受5kVRMS达60s (VISO)
- 连续承受1500VRMS (VIOWM)
- GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
- 高CMTI (50kV/μs,典型值)
- 低功耗
- 0.74mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 1.8V
- 1.4mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
- 3.2mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
- 多种选项,支持各种应用
- 2种最高速率(200Mbps、25Mbps)
- 3种方向配置
- 高电平有效或低电平有效使能输入
- 2种固定输出默认状态(高/低电平)或引脚可选(M/N版本)
MAX14821 IO-Link收发器
MAX14821收发器设计用于IO-Link®设备和24V二进制传感器/激励器。支持所有IO-Link数据速率。在IO-Link应用中,收发器作为微控制器的物理层接口运行数据链路层协议。此外还...
- 符合IO-Link v.1.0和v.1.1物理层规范
- 支持COM1、COM2和COM3数据速率
- IO-Link设备唤醒检测
- 推挽、高边或低边输出
- 100mA C/Q输出驱动
- 24V、100mA辅助数字输出
- 24V辅助数字输入
- 对于两路24V输入,可选择6mA/7mA电流负载
- 5V、3.3V线性稳压器
- 24V电源输出具有极性反转保护
- 带摆率控制的驱动器抑制EMI辐射
- 通过SPI接口配置、监测器件
- 2.5V至5V逻辑接口电平
- 所有24V输入/输出具有反极性和短路保护
- 高温报警和热关断
- 全面的故障监测和报警指示
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 2.5mm x 2.5mm WLP和4mm x 4mm TQFN封装
MAX22026F 小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制
MAX22025-MAX22028小尺寸隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供3.5kVRMS电隔离。对于端口...
- 高度集成降低总体方案尺寸
- 完全隔离、半双工RS-485/RS-422接收器
- 小尺寸、8引脚、宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
- 集成保护,确保可靠通信
- 驱动器输出/接收器输入上具有±10kV ESD (HBM)保护
- 3.5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
- 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
- 445VRMS最大连续工作隔离电压(VIOWM)
- 支持灵活的系统设计
- 摆率限制驱动器的最大数据率为0.5Mbps (MAX22025/MAX22027)
- 16Mbps最大数据率(MAX22026/MAX22028)
- 自动选项功能省去DE和RE (低电平有效)控制信号
MAX22026 小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制
MAX22025-MAX22028小尺寸隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供3.5kVRMS电隔离。对于端口...
- 高度集成降低总体方案尺寸
- 完全隔离、半双工RS-485/RS-422接收器
- 小尺寸、8引脚、宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
- 集成保护,确保可靠通信
- 驱动器输出/接收器输入上具有±10kV ESD (HBM)保护
- 3.5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
- 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
- 445VRMS最大连续工作隔离电压(VIOWM)
- 支持灵活的系统设计
- 摆率限制驱动器的最大数据率为0.5Mbps (MAX22025/MAX22027)
- 16Mbps最大数据率(MAX22026/MAX22028)
- 自动选项功能省去DE和RE (低电平有效)控制信号
MAX13035EEVKIT MAX13035E评估板
MAX13035E评估板(EV kit)演示6通道、双向逻辑电平转换器MAX13035E,用于连接安全数字(SD)存储器卡。评估板提供SD存储卡接口和通用接口连接器。MAX13035E IC保...
- 电源电压范围
- VL:1.62V至3.2V
- VCC:2.2V至3.6V
- I/O VCC引脚具有±15kV ESD保护
- SD存储卡和通用接口连接器
- 保证100Mbps的数据速率
- 经过完全安装与测试
MAX14819 双通道IO-Link主机收发器,集成成帧器和L+电源控制器
MAX14819低功耗、双通道IO-Link®主机收发器带有传感器/执行器电源控制器,完全兼容最新IO-Link和二进制输入标准及测试规范IEC 61131-2、IEC 61131-9 SDC...
- 低功耗结构
- 1Ω (典型值)驱动器导通电阻
- 1.9mA (典型值)双通道总电源电流
- 限流器,15mV检测电压
- 集成IO-Link成帧器无需外部UART
- 集成循环定时器减轻微控制器的时间关键任务
- 高度可配置、高度集成减少SKU
- 2路类型1/类型3辅助数字输入
- 支持npn传感器
- 两个24V传感器电源控制器,包括:
- 大电容负载充电能力
- 2A及更高负载电流
- 所有接口引脚上提供极性反接保护
- C/Q和DI完全符合IEC 61131-2标准
- C/Q兼容IO-Link 1.1.2
- L+和C/Q上提供反向电流阻塞
- 65V绝对最大额定值,提高TVS灵活性
- 尖峰脉冲滤波器,改善突发弹跳
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX14919 Industrial-Protected Quad-Channel Low-Side Switch
The MAX14919 industrial-protected quad-channel lowside switch features140mΩ (typ) on-resistance ...
MAX33042E +5V, 4Mbps CAN Transceiver with ±40V Fault Protection, ±25V CMR, and ±40kV ESD in SOT23/8
The MAX33042E is a +5V CAN transceiver with integrated protection for industrial applications. T...
MAX33042ESHLD Evaluation Kit for the MAX33042E
The MAX33042E shield is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that demonstrat...
MAX9286 四通道1.5Gbps GMSL解串器,带有同轴或STP输入和CSI-2输出
MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入...
- 理想用于多格式流媒体应用
- 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
- 图像传感器的数据被同步至相同像素
- 内部/外部自动产生摄像头同步
- 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
- 多路输入/输出功能,提高系统灵活性
- 1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道
- 可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换
- UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
- 用于系统上电和验证的外设功能
- 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
- 可编程选择9个默认器件地址
- 2个专用GPIO端口
- 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护
MAX22446 增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器
MAX22444–MAX22446为增强型、快速、低功耗、4通道数字隔离器,采用Maxim专有的工艺技术。这些器件为工作在不同电源域的电路提供数字信号传输,在1Mbps数据速率下,每通道功耗只...
- 为高速数字信号提供增强型电气隔离
- 数据速率高达200Mbps
- 可承受5kVRMS达60s (VISO)
- 连续承受1500VRMS (VIOWM)
- GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
- 高CMTI (50kV/μs,典型值)
- 低功耗
- 0.74mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 1.8V
- 1.4mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
- 3.2mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
- 多种选项,支持各种应用
- 2种最高速率(200Mbps、25Mbps)
- 3种方向配置
- 高电平有效或低电平有效使能输入
- 2种固定输出默认状态(高/低电平)或引脚可选(M/N版本)
MAX14821 IO-Link收发器
MAX14821收发器设计用于IO-Link®设备和24V二进制传感器/激励器。支持所有IO-Link数据速率。在IO-Link应用中,收发器作为微控制器的物理层接口运行数据链路层协议。此外还...
- 符合IO-Link v.1.0和v.1.1物理层规范
- 支持COM1、COM2和COM3数据速率
- IO-Link设备唤醒检测
- 推挽、高边或低边输出
- 100mA C/Q输出驱动
- 24V、100mA辅助数字输出
- 24V辅助数字输入
- 对于两路24V输入,可选择6mA/7mA电流负载
- 5V、3.3V线性稳压器
- 24V电源输出具有极性反转保护
- 带摆率控制的驱动器抑制EMI辐射
- 通过SPI接口配置、监测器件
- 2.5V至5V逻辑接口电平
- 所有24V输入/输出具有反极性和短路保护
- 高温报警和热关断
- 全面的故障监测和报警指示
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 2.5mm x 2.5mm WLP和4mm x 4mm TQFN封装
MAX22026F 小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制
MAX22025-MAX22028小尺寸隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供3.5kVRMS电隔离。对于端口...
- 高度集成降低总体方案尺寸
- 完全隔离、半双工RS-485/RS-422接收器
- 小尺寸、8引脚、宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
- 集成保护,确保可靠通信
- 驱动器输出/接收器输入上具有±10kV ESD (HBM)保护
- 3.5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
- 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
- 445VRMS最大连续工作隔离电压(VIOWM)
- 支持灵活的系统设计
- 摆率限制驱动器的最大数据率为0.5Mbps (MAX22025/MAX22027)
- 16Mbps最大数据率(MAX22026/MAX22028)
- 自动选项功能省去DE和RE (低电平有效)控制信号
MAX22026 小尺寸、隔离型、半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection (自动选向)控制
MAX22025-MAX22028小尺寸隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供3.5kVRMS电隔离。对于端口...
- 高度集成降低总体方案尺寸
- 完全隔离、半双工RS-485/RS-422接收器
- 小尺寸、8引脚、宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
- 集成保护,确保可靠通信
- 驱动器输出/接收器输入上具有±10kV ESD (HBM)保护
- 3.5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
- 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
- 445VRMS最大连续工作隔离电压(VIOWM)
- 支持灵活的系统设计
- 摆率限制驱动器的最大数据率为0.5Mbps (MAX22025/MAX22027)
- 16Mbps最大数据率(MAX22026/MAX22028)
- 自动选项功能省去DE和RE (低电平有效)控制信号
MAX13035EEVKIT MAX13035E评估板
MAX13035E评估板(EV kit)演示6通道、双向逻辑电平转换器MAX13035E,用于连接安全数字(SD)存储器卡。评估板提供SD存储卡接口和通用接口连接器。MAX13035E IC保...
- 电源电压范围
- VL:1.62V至3.2V
- VCC:2.2V至3.6V
- I/O VCC引脚具有±15kV ESD保护
- SD存储卡和通用接口连接器
- 保证100Mbps的数据速率
- 经过完全安装与测试
MAX14819 双通道IO-Link主机收发器,集成成帧器和L+电源控制器
MAX14819低功耗、双通道IO-Link®主机收发器带有传感器/执行器电源控制器,完全兼容最新IO-Link和二进制输入标准及测试规范IEC 61131-2、IEC 61131-9 SDC...
- 低功耗结构
- 1Ω (典型值)驱动器导通电阻
- 1.9mA (典型值)双通道总电源电流
- 限流器,15mV检测电压
- 集成IO-Link成帧器无需外部UART
- 集成循环定时器减轻微控制器的时间关键任务
- 高度可配置、高度集成减少SKU
- 2路类型1/类型3辅助数字输入
- 支持npn传感器
- 两个24V传感器电源控制器,包括:
- 大电容负载充电能力
- 2A及更高负载电流
- 所有接口引脚上提供极性反接保护
- C/Q和DI完全符合IEC 61131-2标准
- C/Q兼容IO-Link 1.1.2
- L+和C/Q上提供反向电流阻塞
- 65V绝对最大额定值,提高TVS灵活性
- 尖峰脉冲滤波器,改善突发弹跳
- -40°C至+125°C工作温度范围