MAX35104EVKIT2

MAX35104 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX35104EVKIT2为Arduino®兼容平台,具有MAX35104时间至数字信号转换器。评估板可堆叠安装其他MAX35104EVKIT2,支持多轴距离和气流检测应用。

PCB有多个测试点裸露在外,便于使用示波器进行分析。跳线为硬件配置实验提供了便利。

评估板的设计支持Arduino兼容控制器,例如MAX32625MBED#,但也能够支持任意主机微控制器架构。

MAX35104EVKIT2: Photo Board MAX35104EVKIT2:Photo Board 放大+

关键特性

  • 很容易在嵌入式环境下评估MAX35104
  • 包括两个Audiowell 200kHz超声变送器
  • 通过MAX32625MBED#电路板支持Arm® Mbed开发环境

应用

  • 医用呼吸机
  • 超声煤气表
申请可靠性报告: MAX35104EVKIT2