Industries
回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/industries

特定行业应用

71M6533 电表IC

71M6533和71M6534是Teridian的第三代多相表SoC,带有10MHz 8051兼容MPU内核、低功耗RTC、闪存以及LCD驱动器。我们的一次变换技术(Single Conver...
  • 在2000:1电流量程的精度
    • < 0.5% (71M6533/71M6534)
    • < 0.1% (71M6533H)
  • 7路传感器输入支持可选择的零相电流测量
  • 3路电压和4路差分电流输入(71M6534/H)
  • 128KB (71M6533/H、71M6534)或256KB (71M6534H)闪存存储器,4KB RAM
  • LCD驱动器:4路公共段驱动器,多达57个可选段
  • 6个专用I/O以及33个多功能数字I/O引脚(71M6533)
  • 5个专用I/O引脚:4个数字I/O和一个按键(71M6534)
  • 20个专用LCD段驱动器(71M6534)
  • 46个多功能LCD/数字I/O引脚(71M6534)
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 100引脚LQFP无铅封装(71M6533/H)
  • 120引脚LQFP无铅封装(71M6534/H)
可打印的数据手册 评估套件

71M6534 电表IC

71M6533和71M6534是Teridian的第三代多相表SoC,带有10MHz 8051兼容MPU内核、低功耗RTC、闪存以及LCD驱动器。我们的一次变换技术(Single Conver...
  • 在2000:1电流量程的精度
    • < 0.5% (71M6533/71M6534)
    • < 0.1% (71M6533H)
  • 7路传感器输入支持可选择的零相电流测量
  • 3路电压和4路差分电流输入(71M6534/H)
  • 128KB (71M6533/H、71M6534)或256KB (71M6534H)闪存存储器,4KB RAM
  • LCD驱动器:4路公共段驱动器,多达57个可选段
  • 6个专用I/O以及33个多功能数字I/O引脚(71M6533)
  • 5个专用I/O引脚:4个数字I/O和一个按键(71M6534)
  • 20个专用LCD段驱动器(71M6534)
  • 46个多功能LCD/数字I/O引脚(71M6534)
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 100引脚LQFP无铅封装(71M6533/H)
  • 120引脚LQFP无铅封装(71M6534/H)
可打印的数据手册 评估套件

78M6613 单相交流电测量IC

78M6613是一款高集成度IC,用于简化电源、智能电器以及其它具有嵌入式交流负载监测和控制功能系统中的单相交流电测量。器件采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚QFN封装,最大程度节省空间。...
  • 在2000:1较宽的电流范围和整个温度范围内,精度优于0.5% Wh
  • 电压基准< 40ppm/°C
  • 4路传感器输入—以V3P3A作为参考
  • 22位Σ-Δ ADC,带有独立的32位计算引擎(CE)
  • 8位MPU (80515),每个时钟周期执行一条指令,2KB MPU XRAM
  • 32KB安全闪存
  • 集成在线仿真器(ICE)接口,用于MPU调试
  • 32kHz时基,带硬件看门狗定时器
  • UART接口和多达10个耐压5V的通用I/O
  • 采用符合RoHS标准(6/6)的无铅(Pb)、32引脚QFN (5mm x 5mm)封装
  • 完备的应用固件,支持:
    • 真正的电流、电压、电网频率、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数RMS数值计算
    • 累积瓦时、千瓦时计算
    • 智能过零开关控制
    • 数字温度补偿
    • 相位补偿(±15°)
    • 快速校准程序
    • 46Hz至64Hz电网频率范围,采用相同校准

71M6531F 电表IC

71M6531D/F和71M6532D/F是带有MPU内核、RTC、闪存和LCD驱动器的高度集成SoC。专有的一次变换技术(Single Converter Technology®)以及22位...
  • 在2000:1电流量程内提供优于0.1%的Wh精度
  • 规格优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 4路传感器输入
  • 电压基准精度优于40ppm/°C
  • 4路传感器输入—以V3P3为参考
  • 安全保护闪存和在系统编程刷新:
    • 128KB闪存(71M6531D/71M6532D)
    • 256KB闪存(71M6531F/71M6532F)
  • 4KB MPU XRAM
  • 通用I/O引脚多达22个(71M6531D/F)或43个(71M6532D/F)
  • 数字I/O引脚兼容于5V逻辑输入
  • LCD驱动器提供四个公共段驱动器:
    • 多达156像素(71M6531D/F)
    • 多达268像素(71M6532D/F)
  • 引脚兼容于71M6521 (71M6531D/F)
  • 68引脚QFN封装(71M6531D/F)
  • 100引脚LQFP封装(71M6532D/F)
可打印的数据手册 评估套件

71M6545T Energy Meter ICs

The 71M6545T/71M6545HT metrology processors are based on Maxim Integrated’s 4th-generation meter...
可打印的数据手册

71M6543HT Energy Meter ICs

The 71M6543FT/71M6543HT/71M6543GT/71M6543GHT (71M654xT) are 4th-generation three-phase metering ...
可打印的数据手册

71M6521DE 电表IC

71M6521DE和71M6521FE是带有MPU内核、RTC、闪存和LCD驱动器的高度集成SoC。我们的一次变换技术(Single Converter Technology®)以及22位Σ-...
  • 在2000:1电流量程和整个温度范围内提供优于0.4%的Wh精度
  • 4路传感器输入—以VDD为参考
  • 16KB (6521DE)或32KB (6521FE)安全闪存
  • 多达18个通用I/O引脚
  • 2KB MPU XRAM
  • 64引脚LQFP或68引脚QFN封装

71M6201 隔离传感器IC

71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)隔离传感器IC使Maxim Integrated的第4代多相表计71M654x...
  • 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 分流电阻可低至50µΩ
  • 片上温度传感器,使得71M654x能够进行本地数字温度补偿
  • 22位ADC
  • 利用71M654x通过变送器发送的脉冲供电
  • 3.3mW典型功耗
  • 片上功率监测
  • 工业级温度范围
  • 8引脚无铅(Pb) SO封装

71M6532D 电表IC

71M6531D/F和71M6532D/F是带有MPU内核、RTC、闪存和LCD驱动器的高度集成SoC。专有的一次变换技术(Single Converter Technology®)以及22位...
  • 在2000:1电流量程内提供优于0.1%的Wh精度
  • 规格优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 4路传感器输入
  • 电压基准精度优于40ppm/°C
  • 4路传感器输入—以V3P3为参考
  • 安全保护闪存和在系统编程刷新:
    • 128KB闪存(71M6531D/71M6532D)
    • 256KB闪存(71M6531F/71M6532F)
  • 4KB MPU XRAM
  • 通用I/O引脚多达22个(71M6531D/F)或43个(71M6532D/F)
  • 数字I/O引脚兼容于5V逻辑输入
  • LCD驱动器提供四个公共段驱动器:
    • 多达156像素(71M6531D/F)
    • 多达268像素(71M6532D/F)
  • 引脚兼容于71M6521 (71M6531D/F)
  • 68引脚QFN封装(71M6531D/F)
  • 100引脚LQFP封装(71M6532D/F)
可打印的数据手册 评估套件

71M6603 隔离传感器IC

71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)隔离传感器IC使Maxim Integrated的第4代多相表计71M654x...
  • 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 分流电阻可低至50µΩ
  • 片上温度传感器,使得71M654x能够进行本地数字温度补偿
  • 22位ADC
  • 利用71M654x通过变送器发送的脉冲供电
  • 3.3mW典型功耗
  • 片上功率监测
  • 工业级温度范围
  • 8引脚无铅(Pb) SO封装

78M6610+LMU 用于负载监测单元的电能测量处理器

78M6610+LMU是电能测量处理器(EMP),可对任何2线单相或3线多相(120/180°)交流电路进行监测和控制。评估板为四路模拟输入提供灵活的传感器配置,丰富的主机接口选项易于集成到任...
  • 四路可配置模拟输入监测任何单相电路(2/3线)
  • 支持电流变压器(CT)和电阻分流器
  • 灵活的SPI、I²C或UART接口选项,可配置I/O引脚用于信号报警、地址或用户控制端口
  • 非易失存储校准和配置参数
  • 小尺寸24引脚TQFN封装,缩减材料清单
  • 内部或外部振荡器提供参考时钟
  • 快速校准程序降低生产(系统)成本

71M6543GHT Energy Meter ICs

The 71M6543FT/71M6543HT/71M6543GT/71M6543GHT (71M654xT) are 4th-generation three-phase metering ...
可打印的数据手册

MAX71071 双通道隔离计量ADC

MAX71071/MAX71071H是双通道隔离模/数转换器(ADC), 与兼容MAX71xxx主机配合使用。器件为主机提供电流和电压测量值, 主机提供控制、命令以及MAX71071/ MAX...
  • 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 兼容低达50µΩ的分流电阻
  • 片上温度传感器,使MAX71xxx能够进行本地数字温度补偿
  • 两路24位ADC
  • 由MAX71xxx采用脉冲通过变送器供电
  • 1.4mA典型功耗
  • 片上功率监测
  • 工业级温度范围
  • 小型10引脚µMAX®封装

71M6103 隔离传感器IC

71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)隔离传感器IC使Maxim Integrated的第4代多相表计71M654x...
  • 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 分流电阻可低至50µΩ
  • 片上温度传感器,使得71M654x能够进行本地数字温度补偿
  • 22位ADC
  • 利用71M654x通过变送器发送的脉冲供电
  • 3.3mW典型功耗
  • 片上功率监测
  • 工业级温度范围
  • 8引脚无铅(Pb) SO封装

71M6113 隔离传感器IC

71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)隔离传感器IC使Maxim Integrated的第4代多相表计71M654x...
  • 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 分流电阻可低至50µΩ
  • 片上温度传感器,使得71M654x能够进行本地数字温度补偿
  • 22位ADC
  • 利用71M654x通过变送器发送的脉冲供电
  • 3.3mW典型功耗
  • 片上功率监测
  • 工业级温度范围
  • 8引脚无铅(Pb) SO封装

MAX71335S ZON P5S/P5SL和M5S/M5SL多相和单相能源计量SoC

ZON™ P5S/P5SL (MAX71336S/MAX71335S)和ZON M5S/M5SL (MAX71316S/MAX71315S)为功耗极低的多相和单相表计片上系统(SoC),包括2...
  • 低功耗
    • 工作模式下3.3V及20MHz时的耗流小于5mA (典型值)
    • RTC补偿模式下的耗流小于3μA,SLP模式下小于2.3μA
    • 2.7V至3.6V工作电压
  • 具有优异精度和温度稳定度的高级AFE
    • 电压基准温度系数(最大值)为40ppm/°C
    • 带专用温度补偿电路的RTC
    • 片上数字温度传感器和电池监测器
    • 24位、带差分输入、2阶 Δ-Σ ADC支持CT、罗氏线圈,以及带有分流器的
    • 单路和双路输入远端传感器接口SoC (71M6xx3或MAX71071)。
    • 可配置采样率高达10ksps/通道
    • 5000:1电流范围内,精度高达±0.1%
    • 40Hz–70Hz电源频率范围和相位补偿(±10°)
  • 高度集成的产品特性和灵活的外设满足宽范围应用需求
    • 32kHz单晶振提供所有工作时钟
    • 低功耗5ksp辅助ADC,用于环境监测
    • 两路PWM控制通道,带可编程频率、占空比和缓变时间
    • 两路触摸传感器开关输入
    • SPI和I²C主机及从机
    • 安全引擎(3DES、AES)
    • 5个定时器
    • 单周期32 x 32 MAC单元
    • 4x 40/6x 38/8x 36 LCD,自动翻页
    • 5个UART,1个包含38kHz IR编码器/解码器,两个兼容ISO 7816

MAX71020A 电能测量AFE

MAX71020A为单芯片模拟前端(AFE),用于嵌入式电能测量应用。器件包含Maxim Integrated第四代电表片上系统(SoC)使用的计算引擎(CE)和经过改进的模/数转换器(ADC...
  • 同类中最佳的嵌入式算法支持高精度电测量
    • 电压、电流和频率
    • 有功、无功和视在功率/电能
    • 数字温度补偿
    • 40Hz–70Hz电源频率范围和相位补偿(±10°)
  • 具有优异精度和温度稳定度的高级AFE
    • 电压基准温度系数40ppm/°C (最大值)
    • 片上数字温度传感器
    • 24位二阶Δ-Σ ADC,带有差分和单端输入
    • 2000:1电流范围,精度达±0.1%
  • 高度集成,支持紧凑设计周期并减少物料清单
    • 小尺寸28引脚TQFN封装
    • 数字温度补偿
    • 低功耗
    • 3.3V时的耗流小于5mA (典型值)
    • 简单的主机接口
    • SPI从机
    • Atomic测量输出
    • DIO或基于SPI的状态信号

71M6542FT 电表IC

71M6541DT/71M6541FT/71M6542FT (71M654x)是第四代单相电表片上系统(SoC),具有5MHz、8051兼容MPU内核、带有数字温补的低功耗RTC、闪存以及LC...
  • 以0.1%精度支持2000:1电流量程
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准要求
  • 针对两路电流传感器输入,可选择差分模式
  • 对一路电流输入可以选1倍/8倍增益,以支持分流器
  • 脉宽可编程的高速Wh/VARh脉冲输出
  • 32KB闪存、3KB RAM (71M6541DT)
  • 64KB闪存、5KB RAM (71M6541FT/42FT)
  • 多达四路脉冲输出,带脉冲计数
  • 四象限计量
  • 数字温度补偿:
    • 计量补偿
    • 精确的RTC用于TOU功能,任何电源模式下自动为晶体提供温度补偿
  • 独立的32位计算引擎
  • 46-64Hz电力线频率范围,提供相同校准
  • 相位补偿(±10°)
  • 三个后备电池模式:
    • 省电模式(BRN)
    • LCD模式(LCD)
    • 休眠模式(SLP)
  • 引脚事件唤醒和定时器唤醒
  • 1µA休眠电流
  • 闪存安全存储器
  • 在系统编程更新
  • 8位MPU(80515)、高达5MIPS
  • 省电模式下支持全速MPU时钟
  • LCD驱动器包含6各公共端,可驱动高达56段数码显示
  • 51个多功能DIO引脚
  • 硬件看门狗定时器(WDT)
  • I²C/MICROWIRE® EEPROM接口
  • SPI接口支持闪存编程
  • 两个UART用于IR和AMR
  • 带调制功能的IR LED驱动器
  • 工业级温度范围
  • 64引脚(71M6541DT/FT)和100引脚(71M6542FT)无铅LQFP封装
可打印的数据手册

71M6601 隔离传感器IC

71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)隔离传感器IC使Maxim Integrated的第4代多相表计71M654x...
  • 2000:1电流范围内,精度高达0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 分流电阻可低至50µΩ
  • 片上温度传感器,使得71M654x能够进行本地数字温度补偿
  • 22位ADC
  • 利用71M654x通过变送器发送的脉冲供电
  • 3.3mW典型功耗
  • 片上功率监测
  • 工业级温度范围
  • 8引脚无铅(Pb) SO封装

71M6545 电表处理器

71M6545/71M6545H计量处理器采用Teridian第4代电表架构,支持71M6xxx系列隔离电流检测产品,从而有效减少外部元件数量,具有防磁篡改和高度可靠性。71M6545/71M...
  • 2000:1电流范围内精度保持在< 0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准要求
  • 七路传感器输入支持零相电流测量,输入电流可选择差分模式
  • 每路电流输入可选择增益为1或8,支持分流器
  • 可编程脉宽高速Wh/VARh脉冲输出
  • 闪存/RAM容量
    • 32KB/3KB (71M6545)
    • 64KB/5KB (71M6545H)
  • 多达4个脉冲输出,具有脉冲计数功能
  • 四象限计量,提供相位排序
  • 数字温度补偿
    • 计量补偿
    • 为TOU提供精确的RTC,在所有功率模式下,可对晶体进行自动温度补偿
  • 独立的32位计算引擎
  • 46Hz–64Hz交流电频率范围,提供校准功能
  • 相位补偿(±7°)
  • 休眠模式下仅消耗1µA电源电流
  • 安全闪存
  • 在系统程序更新
  • 8位MPU (80515)、高达5 MIPS,可选择后处理和主机支持
  • 多达29个DIO引脚
  • 硬件看门狗定时器(WDT)
  • I²C/MICROWIRE® EEPROM接口
  • 供主机使用的SPI接口
    • 可完全访问共用存储空间
    • 可编程闪存
  • UART
  • 工业温度范围
  • 64引脚LQFP无铅(Pb)封装
可打印的数据手册
标题 版本 更新
Automotive Solutions Guide, 8th ed.
(PDF, 1.31 MB)
82014-06-23

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 10 / 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 日期

MAXREFDES9002: C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins

Extend an I2C and SPI interface using the DS28E18 with included M4 compatible 1-Wire API and C-d...

MAXREFDES1263: True Wireless Stereo Cradle and Earbuds

This solution demonstrates a small size, low power, high effective, high accuracy power manageme...
MAXREFDES179#参考设计板

MAXREFDES179#参考设计板

The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...

MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

The MAX20050 is a high-brightness LED driver for automotive exterior lighting applications.

MAXREFDES1046:宽输入范围、3.3V/3A输出同步整流、降压型DC-DC转换器,两层电路板设计降低成本

The MAX17574, high-efficiency, high-voltage, synchronous step-down DC-DC converter with integrat...

MAXREFDES1105: Miniature, 5V/2A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90.4% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES1102:小尺寸、24V/250mA、无光耦、反激DC-DC转换器,92%效率

The MAX17690 implements an innovative algorithm to accurately determine the output voltage by se...

MAXREFDES1045: Two-Layer Board, 5V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17574

The MAX17574, high-efficiency, high-voltage, synchronous step-down DC-DC converter with integrat...

MAXREFDES1037:72W Offline Flyback Converter

The MAX17595 is a peak-current-mode controller for designing wide input-voltage flyback regulato...

MAXREFDES1004:-73V至-35V输入、5V/100mA输出、Boost转换器

The MAX668/MAX669 constant-frequency, pulse-width modulating (PWM), current-mode DC-DC controlle...

MAXREFDES1088:小尺寸、12V/250mA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.9%效率

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES1106: Miniature, 12V/1A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES1101:Miniature, 12V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90% Efficiency

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES1099: Miniature, 24V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 93% Efficiency Using the MAX17690

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES1177: PoE Powered Device and 12V/600mA No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690 and MAX5969B

Power over Ethernet (PoE) is a technology that allows network cables to deliver power to a power...