MAXAUTHDEMO

DeepCover安全认证器演示套件

硬件/软件平台演示最终应用的使用场景


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAXAUTHDEMO演示DeepCover®安全认证器的用例。演示平台包括采用USB 2.0工作的硬件(图示)和软件GUI,演示在各种不同终端设备场景下如何使用Maxim安全认证器的功能。软件可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位版本)上运行。

器件 应用
MAXAUTHDEMO1 利用DS28C36实现安全下载

观看视频:演示加密散列、签名和安全认证 › ›

MAXAUTHDEMO Board MAXAUTHDEMO Board 放大+

关键特性

  • USB 2.0连接硬件,简化设置和操作
  • 安全认证器硬件模块,支持真实用例演示
  • Windows软件GUI,支持逐步介绍安全认证器使用场景

应用

  • 防伪
  • IoT设备真实性和消息完整性
  • 产品质量和安全
  • 安全下载/引导
  • 使用/特性控制

技术资料

应用笔记 6891 Secure Authentication for Medical Disposables

质量和环境数据

申请可靠性报告: MAXAUTHDEMO 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 PDF 标题
应用笔记 6891 Secure Authentication for Medical Disposables