DS9090K

1-Wire器件评估板,B4版


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS9090K为评估和操作1-Wire®存储器提供PC环境下简单易用的硬件和软件。通过DS9090K可读取所有的1-Wire EEPROM、EPROM和ROM器件。除了1-Wire EPROM*之外,所有带有存储器或PIO/开关的1-Wire器件均可通过DS9090K进行写操作。通过这种方式,工程师可对1-Wire芯片进行评估,用于支持潜在设计或终端产品开发。评估板工作支持主机PC。演示软件包括了OneWireViewer (Java™程序)。对于32位或64位Windows®操作系统,OneWireViewer内置在1-Wire驱动器安装包中。对于其他操作系统,请参考在线版的OneWireViewer (English only)。

关键特性

评估板包括
  • 1块PCB:1-Wire存储器评估板
  • 1条7英尺长RJ11至RJ11针对针电缆
  • 1片Maxim DS9490R#:1-Wire USB适配器与RJ11
  • 1片Maxim DS2401+:64位硅序列号(3引脚TO92封装)
  • 1片Maxim DS2406P+:1-Wire双寻址开关和1k位EPROM存储器(6引脚TSOC封装)
  • 1片Maxim DS2413P+:1-Wire双寻址开关(3引脚TSOC封装)
  • 1片Maxim DS2431+:1024位1-Wire EEPROM (3引脚TO92封装)
  • 1片Maxim DS2433+:4K位1-Wire EEPROM (3引脚PR-35封装)
  • 1片Maxim DS28E04S-100+:4096位可编址1-Wire EEPROM,带PIO (安装在评估板上)
  • 1片Maxim DS28EC20+:20Kb 1-Wire EEPROM (3引脚TO92封装)
  • 1个排式11对、2针短路器,用于跳线

质量和环境数据

申请可靠性报告: DS9090K 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告

其它资源

评估板说明及指令
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料