DS9090EVKIT

1-Wire器件评估板

适用于1-Wire非安全存储器、ROM ID和开关器件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS9090EVKIT评估系统(EV system)包括用于连接PC的DS9490+ USB至1-Wire®/iButton®适配器、含RJ11电缆的DS9120P+接口板以及七片不同的1-Wire器件。评估系统提供熟悉带存储器或PIO/开关的1-Wire器件特性所需的特殊硬件和软件(1-Wire EPROM器件除外)。(DS2502和DS2506等EPROM器件要求不同的适配器(DS9481R-3C7)来执行EPROM写操作。该适配器可单独购买。)提供1-Wire EPROM器件样品。

评估系统软件包括OneWireViewer (Java®程序),运行在Windows® OS,已包括在1-Wire驱动安装包中。

关键特性

  • 使用USB适配器,轻松配置
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • 软件兼容Windows 8、Windows 7、WindowsVista®和Windows XP®操作系统(32位和64位版本)
  • 便利的板载测试点和双TO92插座
  • 标准RJ11连接器连接DS9120接口板
  • 免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件
  • 兼容其它独立购买的1-Wire器件
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料