DS28CM00EVKIT

DS28CM00评估板/评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS28CM00评估系统(EV system)包括DS28CM00评估板(EV board)和Maxim CMAXQUSB命令模块。DS28CM00是一款低成本电子序列号,可作为一种绝对唯一的标识,通过工业标准I²C及SMBus™接口检测。电子序列号是在工厂由激光刻蚀的64位ROM,其中包含唯一的48位序列号,8位CRC和8位家族码。评估软件可在Windows® XP或Windows® 2000系统下运行,为测评DS28CM00特性提供了易于使用作的用户接口。

欲使用PC构建完整的评估系统对DS28CM00进行全面评估时,请定购DS28CM00评估板。与评估板配合使用的还有评估软件,可从如下网页下载:http://china.maximintegrated.com/tools/evkit/

关键特性

  • 经过验证的PCB布局
  • 完善的评估系统
  • 便利的板上测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 评估软件可供下载

应用

  • 配件与外设识别
  • 设备注册与许可权管理
  • 网络节点识别
  • 印制电路板的唯一序列号
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料