DS2502EVKIT

DS2502评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS2502评估板可方便地对DS2502 1Kb只添加存储器进行性能评估、软件开发以及原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆与PC相连。附带的CD ROM里包含了评估软件以及所有相关的数据资料,该评估软件可运行于任意Windows操作系统。

通过不同的控制标签,用户可以访问连接到1-Wire总线的所有DS2502以及访问这些器件的所有存储器位置。

评估演示板将不断更新。有关演示板电路的详细信息,请参考DS2502K CD ROM中文档目录下的电路板数据资料。

关键特性

  • 演示DS2502 1Kb只添加存储器的性能,包括:
    • 识别
    • EPROM存储器
  • 与运行Windows操作系统的PC通过USB口连接
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料