DSECASH

eCash评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

eCash评估套件可演示基于SHA-1的iButton® eCash系统的速度、可靠性和安全性。评估板提供的eCash借记板是一个独立的完整模块,可以在100ms内快速完成货币借记。该eCash借记板具有串行接口,可连接到PC或者微处理器,以监控或人工控制借记过程。利用串行接口,本演示系统可以方便的集成到真实的eCash或访问控制系统中。

同时提供基于网络的演示板和指导书(English only)。

关键特性

  • 独立的eCash评估电路板,具有LCD显示和声音反馈
  • 支持DS1963S和DS1961S两种SHA-1 iButton器件作为借记代币
  • 完成初始化之后,借记板上的DS1963S协处理器可以保证货币加密的安全
  • 100ms (近似)内完成安全的eCash借记
  • 提供2个Java™程序(兼容Windows®和Linux),可下载初始化eCash协处理器和代币,也可监控评估板
  • 评估板可作为大型控制系统(服务控制单元)的组件
  • 提供完整的C代码固件资源
  • 提供评估板的电路原理图和元件清单
  • 可通过板载单指令周期8051兼容DS89C420进行eCash代码开发

质量和环境数据

申请可靠性报告: DSECASH 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料