DS9481R-3C7

USB至1-Wire/iButton 3.3v 适配器


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS9481R为USB至1-Wire适配器,便于连接PC与1-Wire器件。适配器提供RJ11连接器,可与支持3.3V数据I/O的所有1-Wire和iButton器件通信。此外,适配器还可用于1-Wire/iButton EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM编程。DS9481R可以配合DS9120插座板使用,构成完备的硬件方案,为1-Wire从器件建立1-Wire PC编程器(更多信息请联系工厂)。等效的iButton从器件硬件方案是DS1402D-DR8。

关键特性

  • 驱动程序支持Windows® 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统
  • 利用Prolific PL-2303HXD USB至UART桥接IC,可枚举虚拟PC COM端口
  • 模拟DS2480B 1-Wire线驱动器
  • 可对1-Wire OTP/EPROM编程,不需要外部电源(12V OW、7V PULSE)
  • 对1-Wire/iButton器件提供3.3V读/写操作
  • RJ11接口支持标准连接附件,如DS9120插座板
  • 支持标准和高速1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V
  • 完全符合USB 2.0规范
  • Windows XP认证标示驱动程序
Part NumberBudgetary
Price
See Notes
DS9481R-3C7 $85.00 @1k
查看所有iButton Readers and Adapters (24)
Pricing Notes:
价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:价格与供货网站或与指定代理商联系。

技术资料

应用笔记 5548 Evaluating the DS28E05
设计指南 5403 How to Build a 1-Wire® Evaluation Kit

质量和环境数据

申请可靠性报告: DS9481R-3C7 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料

类型 编号 PDF 标题
应用笔记 5548 How to Build a 1-Wire® Evaluation Kit
设计指南 5403 What Is an iButton Device?