回到顶部

安全认证器编程

基于IC的安全认证方案提供可满足各种需求的加密功能。对于使用这些安全认证器的最终应用,要求对密钥、数据及器件设置进行编程。尽管器件评估板提供了这种能力,Maxim也提供器件编程产品和服务,以满足大批量需求。

工厂预编程

Maxim的工厂预编程服务可以安全地安装您的密钥和数据,然后在根据您的要求发送器件。

工厂密钥管理服务

安全多器件程序

尽管工厂、OEM和经销商计划服务面向大批量生产环境,但在构建原型以及小批量应用时也需要安全性。Maxim的多器件编程系统能够安全安装密钥、数据和器件配置,支持各种1-Wire®和I2C接口产品。系统可选择支持将加密编程文件从一个程序安全移植到另一个程序,需要时允许在某个位置进行开发而在另一个位置进行编程。

关键特性

  • 同时编程多达8片器件
  • 提供大多数器件适用的插座适配器
  • 非常容易安装新器件软件
  • 直观的Windows应用程序缩短学习时间
  • 通过标准USB接口连接至计算机
  • 状态LED立即指示通过/失败信息

DS9488-GP8多器件编程器,支持1-Wire和I2C器件
DS9122插座适配器,支持DS9488-GP8多器件编程器

编程器/器件选型指南

选择适合器件的正确插座:

器件 编程器硬件 基板
  评估板 接口板 封装/引脚  
DS28E15 DS9488-GP8 DS9122Q
DS9122P
TDFN/6
TSOC/6 Dual
DS28E15EVKIT
DS28EL15 DS9488-GP8 DS9122Q
DS9122P
TDFN/6
TSOC/6 Dual
DS28EL15EVKIT
DS28E22 DS9488-GP8 DS9122Q
DS9122P
TDFN/6
TSOC/6 Dual
DS28E22EVKIT
DS28EL22 DS9488-GP8 DS9122Q
DS9122P
TDFN/6
TSOC/6 Dual
DS28EL22EVKIT
DS28E25 DS9488-GP8 DS9122Q
DS9122P
TDFN/6
TSOC/6 Dual
DS28E25EVKIT
DS28EL25 DS9488-GP8 DS9122Q
DS9122P
TDFN/6
TSOC/6 Dual
DS28EL25EVKIT
DS2465 DS9488-GP8 DS9122P TSOC/6 Dual DS28E15EVKIT中已含, DS28E22EVKIT, DS28E25EVKIT
DS24L65 DS9488-GP8 DS9122P TSOC/6 Dual DS28EL15EVKIT中已含, DS28EL22EVKITDS28EL25EVKIT
DS28C22 DS9488-GP8 DS9122QA TDFN/8 DS28C22EVKIT
DS28E35 DS9488-GP8 DS9122QA
DS9122P
TDFN/8
TSOC/6 Dual
DS28E35EVKIT
DS2431
DS28E07
DS9488-GP8 DS9122Q
DS9122P
TDFN/6
TSOC/6 Dual
DS9090EVKIT
DS2475 - - - DS28E35EVKIT中已含