回到顶部

DS28E05评估板

DS28E05评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 DS28E05评估板 Jan 22, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 驱动支持Windows 8、Windows 7、Windows Vista和Windows XP。
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • USB供电,无需外部电源
  • USB至1-Wire适配器使用Prolific PL-2303HXD和Maxim DS2480B仿真器在PC上创建虚拟COM至1-Wire端口。
  • 支持TSOC封装IC

应用/用途

描述

DS28E05评估板(EV Kit)提供评估和设置DS28E05 1-Wire EEPROM所必需的硬件和软件。评估板的操作需要一个PC主机以方便使用评估。

评估系统包括DS9481R-3C7 USB至1-Wire PC适配器、用于安装TSOC DS28E05的DS9120P+评估接口板,以及五片TSOC封装的DS28E05器件样品。评估软件兼容Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统。评估板数据手册中包括详细的软件下载和安装说明,以及评估系统一般操作说明。

简化框图

Technical Docs

数据资料 DS28E05评估板 Jan 22, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心