回到顶部

DS28CN01评估板/评估系统

DS28CN01的全面评估系统

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 DS28CN01评估板/评估系统 May 22, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 方便设置
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估板系统
  • 包含PC连接
  • 提供免费评估软件

应用/用途

  • 配件与外设识别
  • 设备注册与许可权管理
  • 医用传感器鉴定与校准
  • 网络节点识别
  • 印制电路板的唯一序列号
  • 打印机色带盒配置与监测
  • 系统知识产权保护

描述

DS28CN01评估系统(EV system)包括一个单个一个评估套件(EV kit),该套件由带有一个评估板(EV board)和Maxim CMAXQUSB命令模块组成。DS28CN01内置1024位EEPROM以及基于联邦信息委员会(FIPS) 180-1/180-2和ISO/IEC 10118-3散列加密算法(SHA-1)的质询-响应认证安全方案。该存储器由4个32字节的页构成。每个存储器页都支持数据复制保护和EPROM仿真功能。每个DS28CN01具有一个工厂编程、保证唯一的64位序列号。该评估板提供了完整的硬件和软件系统,可用于演示DS28CN01的全部特性。评估软件可运行于Windows® XP/Vista 32/2000/98SE操作系统,可提供简易的用户接口用于演示DS28CN01的特性。

完整数据资料中的图1给出了独立式评估板,而完整数据资料中的图2则给出了评估板连接至命令模块。

技术文档

数据资料 DS28CN01评估板/评估系统 May 22, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心