回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/ibutton-one-wire/data-loggers

温度和湿度数据记录器设计用于特定应用,例如制药和生命科学冷链配送、新鲜农产品配送、过程监测、环境监测和高压灭菌温度数据记录。每片器件均可编程以及重编程,可使用多年。

iButton®数据记录器为采用耐用型封装的模块,利用我们的1-Wire通信协议进行了增强。iButton Thermochron®温度数据记录器使监测和记录关键资产的温度数据变得简单、经济,有助于确保制造过程、灭菌过程或冷链配送的完整性。

对于温度和湿度非常重要的应用,iButton Hygrochron数据记录器将温度和湿度数据记录及显示为时间的函数。

我们的USB温度数据记录器配有外部热敏电阻探头,用于记录极温环境下的温度。记录器也能够记录环境温度,适用于生命科学应用,此时冷链的温度数据对于保证资产直到最终目的地的完整性极其重要。

技术文档

*必填

技术文档

显示 of 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 Date

DS1922F 数字灭菌监测器,适用于高压灭菌器

DS1922F是完备的方案,适用于高压灭菌器的实时数字指示和数据记录。 器件为高精度、电子式方案,设计用于监测和记录高压灭菌器期间的温度曲线。DS1922F置于高压灭菌器内部时,通过将数据记录...
  • 检定高压灭菌器时间和温度
    • 自动测量和储存温度和时间读数
    • 如果灭菌过程失败,指示发生故障的时间
    • 1% (最大值)误差高性能温度测量
    • 承受恶劣的高压灭菌过程
  • 无需打印输出和纸张记录,简化记录保存
    • 利用配套PC软件实现可编程操作和结果上传
    • PC软件非常安全,防止篡改、修改或增加伪造记录
  • 预校准、使用简单
    • 预校准可溯源至NIST基准
    • 兼容温度高达+140°C的高压蒸汽灭菌过程
    • 典型寿命为150次
  • 作为生物指标的补充
    • 等待孢子测试结果时,将DS1922F用作即时代替指示

DS1925EVKIT DS1925 评估板

DS1925EVKIT是一款温度记录器iButton®开发板,提供快速评估Maxim温度记录器iButton家族所需的基本硬件,器件采用1-Wire协议通信。开发板使用Windows®操作系统...
  • 开发板利用Microsoft Windows PC评估DS1925L热学iButton温度记录器件。
  • 使用USB适配器,非常容易设置
  • 免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件
  • 兼容其它热学iButtons:DS1921、DS1922L、DS1922T、DS1922E和DS1923 (未安装)

MAX66960 -80°C温度数据记录器,带有外部热敏电阻探头

MAX66960温度数据记录器,理想用于监测和记录冷冻剂为干冰时的容器环境温度。器件包括经过工厂校准的高精度记录模块、基于热敏电阻永久接触的温度探头。应用中,温度探头插入至容器的干冰冷冻区域,...
  • 对储存温度特性进行高质量评估
    • 16位温度测量值,可存储65,536个带时标的测量值
    • 以短间隔监测和记录长时间运输过程,非常灵活
  • 高度可配置选项,保证数据记录及安全
    • 优化记录器在特殊运输条件下的工作
    • 保护设置和数据,防止非法更改
  • 方便地启动/停止记录任务
    • 用于控制和状态的按钮和LED
    • 记录器和电池状态视觉指示