轻松保护您的一次性医疗用品

坚守病人安全的第一道防线

任何接收医学治疗的病人最不愿意的事情是担心所用的工具是否受到损害。但是,手术工具、脉搏血氧仪探头、药盒及其他一次性医疗用品可能会成为未经授权的滥用、假冒及其他安全漏洞的牺牲品。庆幸的是,利用Maxim的强加密、高成效DeepCover®系列安全认证器和1-Wire®存储器件,保证一次性医疗用品的安全比您想象的更容易。

Maxim如何使安全保证更容易?

  • 完备的硬件和软件工具,以及专家应用支持
  • 无需是加密专家,因为安全认证器很容易集成到嵌入式设计

 

  • 工厂提供个性化唯一密钥编程
  • 采用独特的封装选项提供最新的加密算法和其他安全特性

 

了解适用于一次性医疗用品的安全IC


精选器件 说明 评估套件
DS28E50 SHA-3安全认证器,具有ChipDNA™物理不可克隆函数(PUF)保护、FIPS/NIST兼容TRNG和仅递减计数器。 DS28E50EVKIT
DS28E38 ECDSA P256安全认证,具有ChipDNA PUF保护,经过安全认证的递减计数器、TRNG外部数据源 DS28E38EVKIT
DS28C36
DS28E36
ECDSA P256或SHA-256双向安全认证,可选用户EEPROM安全认证保护,TRNG源,安全GPIO和下载处理 DS28C36EVKIT
DS28E36EVKIT
DS28E83 可承受γ射线/电子束消毒,ECDSA P256或SHA-256双向安全认证,有保护的用户OTP,安全下载,TRNG源,安全GPIO DS28E83EVKIT
MAX66240 安全认证器,具有ISO 15693、SHA-256和4Kb用户EEPROM MAX66300-24XEVKIT
MAX66242 ISO/IEC 15693 HF和I2C双接口,SHA-256双向安全认证,用于外部供电的RF能量收集 MAX66300-24XEVKIT
DS28E07 1024位、1-Wire EEPROM,具有保证的唯一64位ROM ID  
DS2401 硅序列号,具有工厂光刻的64位ROM DS9090EVKIT
DS2484 单通道、I2C至1-Wire桥接器件,具有可调节定时和休眠模式、内置电平转换器和内置ESD保护(IO引脚上±8V人体模式接触放电) DS2484EVKIT
MAXAUTHDEMO DeepCover安全认证器演示套件 See Demo Kit

设计资源

视频


应用笔记


博客


客户评价