MAX66242EVKIT

MAX66242评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX66242评估(EV kit)参考设计板为一个现成使用PCB板,可以用于演示Maxim的MAX662XX家族任何一款芯片的安全双接口标签/应答器的功能。电路板采用八边形天线结构(见评估板照片及完整的数据手册中的图3),调谐至13.56MHz。

评估板提供给设计师、测试和系统工程师评估MAX66242标签方案的一个现成的平台。评估板允许用户去评估器件主要特性的性能和能力,是一个新的NFC/RFID标签设计开始的良好平台。

MAX66242EVKIT: EV Kit Photo MAX66242EVKIT: EV Kit Photo 放大+

关键特性

  • 13.56MHz HF接口
  • 通过I2C与板载温度传感器IC (DS7505)通信
  • 用户EEPROM安全认证存储器页读/写操作
  • 用户EEPROM页/块读/写操作
  • 写“密钥”及计算信息验证代码的安全操作
  • 能量收集VOUT用于将LED打开/关断

应用

  • 接入控制
  • 资产跟踪
  • 医用传感器鉴定与校准
  • 打印机色带盒配置与监测
  • 系统知识产权保护
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


DS28C50
DeepCover I2C Secure SHA-3 Authenticator with ChipDNA PUF Protection

  • Robust Countermeasures Protect Against Security Attacks
  • Efficient Secure Hash Algorithm Authenticates Peripherals
  • Supplemental Features Enable Easy Integration into End Applications

DS28C50
DeepCover I2C Secure SHA-3 Authenticator with ChipDNA PUF Protection

  • Robust Countermeasures Protect Against Security Attacks
  • Efficient Secure Hash Algorithm Authenticates Peripherals
  • Supplemental Features Enable Easy Integration into End Applications

DS28C40
Deep Cover汽车应用I²C安全认证器

  • ECC-P256计算引擎
  • SHA-256计算引擎
  • SHA-256一次性密码本加密的读/写可配置存储器(使用ECDH生成的密钥)