MAX66240EVKIT

MAX66240评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX66240评估板(EV kit)参考设计为完全就绪的PCB,演示Maxim的MAX662xx家族安全HF IC。电路板采用六边形天线结构(见评估板照片及完整数据资料中的图3),调谐至13.56MHz。

评估板是设计师、测试和系统工程师评估MAX66240标签方案的平台。评估板允许用户评估器件主要特性的性能和能力,是新NFC/RFID标签设计入门的好平台。

MAX66240EVKIT Photo MAX66240EVKIT Photo 放大+

关键特性

  • 13.56MHz HF接口
  • 用户EEPROM安全认证存储器页读/写操作
  • 用户EEPROM页/块读/写操作
  • 写“密钥”及计算信息验证代码的安全操作

应用

  • 接入控制
  • 资产跟踪
  • 医用传感器鉴定与校准
  • 打印机色带盒配置与监测
  • 系统知识产权保护
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


DS28C50
DeepCover I2C Secure SHA-3 Authenticator with ChipDNA PUF Protection

  • Robust Countermeasures Protect Against Security Attacks
  • Efficient Secure Hash Algorithm Authenticates Peripherals
  • Supplemental Features Enable Easy Integration into End Applications

DS28C50
DeepCover I2C Secure SHA-3 Authenticator with ChipDNA PUF Protection

  • Robust Countermeasures Protect Against Security Attacks
  • Efficient Secure Hash Algorithm Authenticates Peripherals
  • Supplemental Features Enable Easy Integration into End Applications