回到顶部

DS28E35评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 DS28E35评估系统 Sep 30, 2013
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
  • 演示DS28E35 1Kb 用户EEPROM的1-Wire ECDSA认证器特性
  • 1-Wire USB适配器,可在任何PC上产生虚拟COM端口
  • 完全符合USB 2.0规范
  • 标准USB电缆接口
  • Software软件运行在Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP OS 32位和64位版本
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 板载测试点以及TO-92插座
  • 标准RJ11连接器接口,与DS9120插座板连接
  • 可申请评估软件

应用/用途

描述

DS28E35评估系统(EV system)为评估和编程DS28E35 DeepCover®安全认证器提供了必要的软件和硬件。为方便用户友好评估,评估系统的工作需要一台PC主机。

该评估系统包括DS9481R-3C7+ USB-1-Wire®/iButton®适配器以及用于PC连接的USB电缆、用于安装TSOC DS28E35的DS9120P+插座板、5片TSOC封装DS28E35样品。评估软件可运行在Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、Windows XP®系统。评估系统数据手册中包括了下载和安装软件的详细指南以及通用评估系统工作的描述。可通过右边的链接进行申请。

注:DS9120P+不单独销售,因此不提供该组件的数据资料。

简化框图

Technical Docs

数据资料 DS28E35评估系统 Sep 30, 2013