DS28E25

内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案

利用强大的加密认证技术和先进的物理保护措施有效保护您的研发投入


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,以保护敏感数据。

DeepCover安全认证器件(DS28E25)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法(SHA-256)的质询-响应安全认证功能和4Kb用户可编程EPROM。附加安全存储器保存SHA-256操作密钥。每款器件带有唯一的64位ROM注册码(ROM ID),由工厂刻入芯片。DS28E25所产生的SHA-256信息认证码(MAC)通过计算用户存储器数据、SHA-256密钥、主控制器随机质询码以及64位ROM ID生成。提供安全的低成本、工厂可编程服务,预装器件数据(包括SHA-256密钥)。DS28E25利用Maxim单触点1-Wire®总线通信。

DS28E25: Typical Application Circuit DS28E25: Typical Application Circuit 放大+

关键特性

  • 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
  • 成熟的晶片和电路级保护方案,保护敏感数据和信号不被篡改
  • 专用的硬件SHA加速引擎产生SHA-256 MAC
  • 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
  • 4096位用户EEPROM分为16页,每页256位
  • 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式
  • 唯一的工厂可编程64位识别码
  • 单触点1-Wire接口与主机通信速度可达76.9kbps
  • 工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C
  • ±8kV HBM ESD保护(典型值)
  • 2引脚SFN、2引脚TO-92、6引脚TDFN和6引脚TSOC封装

应用

  • 消费品鉴别与认证
  • 授权管理的参考设计
  • 传感器/配件识别和校准
  • 系统知识产权保护
Part NumberCrypto EngineApplicationsMemory TypeMemory SizeBus TypeVSUPPLY
(V)
Deep CoverOper. Temp.
(°C)
Package/PinsBudgetary
Price
See Notes
DS28E25 SymmetricIP ProtectionEEPROM4K x 11-Wire2.97 to 3.63Yes-40 to +85
SFN/2
TDFN/6
TO92/2
TO92/3
TSOC/6
$0.98 @1k
查看所有Secure Authenticators (28)
Pricing Notes:
价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:价格与供货网站或与指定代理商联系。


DS28E25EVKIT: Evaluation System for the DS28E25 and DS2465

CAD Symbols and Footprints

  • DS28E25+
  • DS28E25+T
  • DS28E25-W34+2
  • DS28E25-W34+4
  • DS28E25-W34+5
  • DS28E25G+T
  • DS28E25G+U
  • DS28E25P+
  • DS28E25P+T
  • DS28E25P-W34+1
  • DS28E25P-W34+1T
  • DS28E25P-W34+3
  • DS28E25P-W34+3T
  • DS28E25Q+T
  • DS28E25Q+U
  • DS28E25Q-W20+1T
  • DS28E25Q-W20+1U
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    DS28E16
    1-Wire SHA-3 Secure Authenticator

    • Robust Countermeasures Protect Against Security Attacks
    • Efficient Secure Hash Algorithm Authenticates Peripherals
    • Supplemental Features Enable Easy Integration into End Applications

    DS28E84
    DeepCover Radiation Resistant, High-Capacity 1-Wire Secure Authenticator

    • High Radiation Resistance Allows User-Programmable Manufacturing or Calibration Data Before Medical Sterilization
    • ECC-P256 Compute Engine
    • SHA-256 Compute Engine

    DS28E39
    DeepCover Secure ECDSA Bidirectional Authenticator with ChipDNA PUF Protection

    • Robust Countermeasures Protect Against Security Attacks
    • ECDSA Authenticated R/W of Stored Data and Counter
    • Efficient Public-Key Authentication Solution to Authenticate Peripherals

    DS2477
    具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3协处理器

    • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 安全散列算法对外设进行认证和管理
    • 附加特性便于集成到最终应用