回到顶部

DS28E18 评估套件

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 DS28E18 评估套件 Jul 23, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Windows 10/8/7驱动
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • USB供电,无需外部电源
  • 扩展SPI/I2C外设模块连接器,用于快速搭建SPI/I2C从机原型

应用/用途

  • 配件识别与控制
  • 设备配置和监测
  • 检查环境条件
  • 谷物升降机监测

描述

DS28E18评估套件(EV sys)提供专用硬件和软件系统,帮助用户熟悉DS28E18的功能和特性。DS28E18器件为1-Wire® 至I2C/SPI桥接芯片,带有指令顺序控制器。评估系统包括DS28E18评估板、DS7505外设模块电路板、MAX31722外设模块电路板,以及DS9481P-300# USB至1-Wire适配器(用于连接PC)。评估套件兼容Windows®操作系统。

简化框图

DS28E18EVKIT: Board Photo DS28E18EVKIT: Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 DS28E18 评估套件 Jul 23, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心