回到顶部

DS28E16DS2477 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 DS28E16DS2477 评估套件 May 07, 2019
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
  • 演示DS28E16 DeepCover® SHA-3 1-Wire安全认证器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E16
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件兼容Windows 10、Windows 8和Windows 7。
  • 便利的板载测试点和TDFN插座

应用/用途

  • 配件和外设安全认证
  • 电池认证和充电循环跟踪
  • 医疗工具/附件认证和校准

描述

DS28E16评估套件(EV kit)提供演示DS28E16特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装DS28E16和DS2477、2片带TDFN插座的DS9121BQ+评估板和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为演示DS28E16的特性提供了方便的用户界面。

简化框图

DS28E16EVKIT: Contents DS28E16EVKIT: Contents Zoom icon

Technical Docs

数据资料 DS28E16DS2477 评估套件 May 07, 2019