回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 DS28E01-100模块评估板 Nov 02, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 连接Avnet生产的Xilinx Spartan-6 LX16评估板(型号:AES-S6EV-LX16-G)
  • 与PicoBlaze SHA-1认证设计配合使用
  • 板载RPUP用于通过1-Wire与FPGA 3.3V I/O通信
  • DS28E01-100 TDFN封装引脚间隔0.1英寸
  • 评估板尺寸:1.06英寸 x 0.64英寸

应用/用途

  • 配件/PCB识别
  • 消费品鉴别与认证
  • 墨盒/色带打印盒识别
  • 知识产权,许可权管理
  • 传感器校准与鉴别
  • 系统可编程控制

描述

DS28E01PMOD提供必要的硬件,用于连接带SHA-1引擎的DS28E01-100 1Kb保护型1-Wire® EEPROM和Xilinx Spartan®-6 LX16评估板(由Avnet制造)。利用DS28E01PMOD和PicoBlaze™ SHA-1认证设计(用于Xilinx Spartan-6 LX16评估板),能够实现安全的SHA-1质询响应认证。关于PicoBlaze SHA-1认证设计,请参考Xilinx XAPP780应用笔记:利用Dallas Semiconductor/Maxim DS2432安全EEPROM实现FPGA IFF防盗版保护

简化框图

Technical Docs

数据资料 DS28E01-100模块评估板 Nov 02, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心