回到顶部

产品详情

主要特征

技术文档

数据资料 DS28C36DS2476评估板 Oct 02, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 演示DS28C36 DeepCover®安全认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS2476和DS28C36
  • I2C-USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

描述

DS28C36评估系统(EV系统)提供评估DS28C36和DS2476必需的硬件和软件。评估系统包括5片采用6引脚TDFN封装的DS28C36/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64和32位版本)上运行。评估系统为熟悉DS28C36和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

技术文档

数据资料 DS28C36DS2476评估板 Oct 02, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心