回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/embedded-security/secure-authenticators

安全认证和防止假冒方案

另请参考:

MAXQ1065 Ultra Low-Power Cryptographic Controller with ChipDNATM for Embedded Devices

The MAXQ1065 is a security coprocessor that provides turnkey cryptographic functions for root-of...

DS28E16 1-Wire SHA-3安全认证器

DS28E16安全认证器集FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与安全EEPROM于一身。 器件提供一组核心加密工具,包括SHA-3引擎、256位安全EEPROM、递减计数...
  • 可靠反制措施,防御安全攻击
  • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • 安全散列算法对外设进行认证
  • FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持质询/应答安全认证
  • FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
  • 附加特性便于集成到最终应用
  • 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
  • 安全密钥存储
  • 256位用户数据安全EEPROM
  • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
  • 先进的1-Wire协议,将接口减少为单触点
  • 全时高速通信
  • 内部寄生供电电容
  • 工作范围:1.71V–3.63V,-40°C至+85°C
  • WLP和TDFN-EP封装
  • ±8kV HBM ESD保护(典型值)
  • 3.5µA (典型值)输入负载电流

DS28E15 内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案

DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。 DeepCover安全认证器件(DS28E15)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法...
  • 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
  • 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
  • 512位用户EEPROM分为16页,每页256位
  • 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式
  • 唯一的工厂可编程64位识别码
  • 单触点1-Wire接口与主机通信速度可达76.9kbps
  • 工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C
  • ±8kV HBM ESD保护(典型值)
  • 2引脚SFN、6引脚TDFN-EP以及6引脚TSOC封装
可打印的数据手册 评估套件

MAX66240 DeepCover Secure Authenticator with ISO 15693, SHA-256, and 4Kb User EEPROM

DeepCover® embedded security solutions cloak sensitive data under multiple layers of advanced ph...
可打印的数据手册 评估套件

DS28E36 DeepCover安全认证器

DS28E36为DeepCover®安全认证器,提供一组核心的加密工具,集成非对称(ECC-P256)和对称(SHA-256)加密功能。除了硬件加密引擎提供的安全服务外,器件也集成FIPS/N...
  • ECC-256计算引擎
    • FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
    • ECDH密钥认证交换,防止中间人攻击
    • ECDSA认证读/写可配置存储器
  • SHA-256计算引擎
    • FIPS 180 MAC,用于安全下载/引导操作
    • FIPS 198 HMAC,用于双向安全认证和可选GPIO控制
  • 两个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
    • 漏极开路,4mA/0.4V
    • 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
    • 可选择多块哈希算法之后的开/关状态,实现安全引导/下载
  • RNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
  • 可选芯片产生的私钥/公钥对,用于ECC运算
  • 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
  • 8Kb EEPROM,用于用户数据、密钥和证书
  • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
  • 单触点1-Wire接口与主机通信,速率为11.7kbps和62.5kbps
  • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
  • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)

MAX66300 DeepCover Secure Authenticator with SHA-256 and RFID Reader

DeepCover® embedded security solutions cloak sensitive data under multiple layers of advanced ph...
可打印的数据手册 评估套件

DS2488 1-Wire Dual-Port Link

The DS2488 is a simple bridge device that with a single dedicated contact on each side of the br...
可打印的数据手册 评估套件
DS2488EVKIT Evaluation Kit for the <a href="/en/products/DS2488">DS2488</a>

DS2488EVKIT Evaluation Kit for the DS2488

The DS2488 evaluation kit (EV kit) provides the hard- ware and software necessary to exercise th...
可打印的数据手册

DS28E35 DeepCover 1-Wire ECDSA认证器,带有1Kb用户EEPROM

DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。 DeepCover安全认证器(DS28E35)为主机控制器认证外围电路提供了高度安全的解决...
  • ECDSA引擎利用所定义的SEC域参数进行公钥签名
  • 片上硬件随机数发生器
  • 私钥和公钥可由器件计算,也可从外部装载,并可选择自动锁定
  • 独立的用户可编程、可锁定存储器用于存储公钥证书
  • 32位一次性设置的非易失、递减计数器
  • SHA-256引擎用于计算EEPROM页数据以及主机质询的Hash,用于随后的ECDSA签名
  • 1024位用户EEPROM分为4页,每页256位
  • 可编程、不可逆用户EEPROM保护模式,可将每个存储器页设置为写保护、读保护以及OTP/EPROM仿真
  • 工厂刻入唯一的64位识别码
  • 单触点1-Wire接口,与主机以76.9kbps速率通信
  • 工作电压范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
  • IO引脚带有±8kV HBM ESD保护(典型值)
  • 8引脚TDFN和6引脚TSOC封装
可打印的数据手册 评估套件
DS28E18EVKIT <a href="/cn/products/DS28E18">DS28E18</a> 评估套件

DS28E18EVKIT DS28E18 评估套件

DS28E18评估套件(EV sys)提供专用硬件和软件系统,帮助用户熟悉DS28E18的功能和特性。DS28E18器件为1-Wire® 至I2C/SPI桥接芯片,带有指令顺序控制器。评估系统...
  • Windows 10/8/7驱动
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • USB供电,无需外部电源
  • 扩展SPI/I2C外设模块连接器,用于快速搭建SPI/I2C从机原型
DS28E18 1-Wire<sup>®</sup>至I<sup>2</sup>C/SPI桥接芯片,带指令顺序控制

DS28E18 1-Wire®至I2C/SPI桥接芯片,带指令顺序控制

DS28E18是一款简单的通信桥接芯片,置于远端SPI或I2C传感器侧,允许主机系统仅通过两根线控制远端传感器,而这些系统之前需要6根(SPI)或4根(I2C)连线,大大简化了系统连接。这两根...
  • 使用单触点1-Wire接口操作远端I2C或SPI器件
    • 延长I2C/SPI通信距离
    • 将6根线(SPI)或4根线(I2C)减少为2根线
    • 512字节排序控制器,支持附带器件的自主操作
    • 两个可配置GPIO引脚用于附加外设控制
  • 无需外部电源
    • DS28E18由1-Wire寄生供电
    • I2C/SPI外设电源取自1-Wire线路
  • 灵活的1-Wire和I2C/SPI主机工作模式
    • 支持标准速率(11kbps)和过驱动(90kbps) 1-Wire通信
    • I2C从机模式下支持100kHz、400kHz和1MHz速率
    • SPI从机模式下支持最高2.3MHz速率
  • 易于系统集成
  • 小尺寸、2mm x 3mm x 0.75mm、8引脚TDFN封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 2.97V至3.63V工作电压范围
  • DS28E38 具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全ECDSA认证器

    DS28E38 具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全ECDSA认证器

    DS28E38为基于ECDSA公钥的安全认证器,采用Maxim拥有专利的ChipDNA™ PUF技术。ChipDNA技术包括物理不可克隆技术(PUF),使DS28E38能够提供高成效保护,防范...
    • 可靠反制措施,防御安全攻击
      • 拥有专利的物理不可克隆技术确保器件数据安全
      • 主动监测芯片屏蔽,检测并反制侵入企图
      • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
    • 高效公钥安全认证方案,支持外设安全认证
      • FIPS 186兼容的ECDSA P256签名,支持质询/应答安全认证
      • ECDSA公钥/私钥对源选项包括ChipDNA生成、芯片计算和用户安装
      • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
    • 附加特性便于集成到终端应用
      • 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
      • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥、控制寄存器和证书
      • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
      • 单触点、1-Wire接口通信,主机工作在11.7kbps和62.5kbps 工作温度范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C。
      • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
    DS28C16 I&sup2;C Low-Voltage SHA-3 Authenticator

    DS28C16 I²C Low-Voltage SHA-3 Authenticator

    The DS28C16 secure authenticator combines FIPS202-compliant Secure Hash Algorithm (SHA-3) challe...

    DS28EL15 DeepCover安全认证器,带有1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM

    DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供业内最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。DeepCover安全认证器件(DS28EL15)集成了基于FIPS 180-3安全散列...
    • 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
    • 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
    • 512位用户EEPROM分成2页,每页256位
    • 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、写/读保护以及OTP/EEPROM仿真模式
    • 唯一的工厂可编程64位识别码
    • 单触点、1-Wire通信接口
    • 工作范围:1.8V ±5%、-40°C至+85°C
    • ±8kV人体模式ESD保护(典型值)
    • 6引脚TDFN-EP封装
    可打印的数据手册 评估套件

    MAX66242 DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、I²C、SHA-256和4Kb用户EEPROM

    DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。 我们的 “安全给药”视频介绍如何利用Maxim安全产品保证远程给药安全。 DeepC...
    • 完备的假冒/克隆/IP保护引擎
      • SHA-256引擎运行基于对称密钥的双向安全认证
      • 利用高位计数、用户可编程密钥及输入质询实现强安全认证
      • 无电池RF通信
      • 4096位用户EEPROM,带用户可编程存储器
      • 存储器读/写保护选项,包括OTP/EPROM仿真模式
      • 唯一的工厂编程64位识别码
      • 集成32字节SRAM缓冲器支持更快的HF至I2C传输
    • 灵活的连接和通信能力,支持较宽范围的应用
      • 可编程I/O (PIO)可配置为唤醒或监测/控制信号
      • HF标准ISO/IEC 15693和18000-3 MODE1兼容(13.56 MHz ±7kHz载频)
      • I2C接口 — 主机/从机端口仿真主机微控制器,支持传感器标签应用
      • 能量收集VOUT引脚,为外部元件供电
      • 可选的3.3V供电电压,适合线路和电池供电应用
      • -40°C至+85°C工作温度范围
    • 支持坚固耐用的设计
      • PIO引脚上具有±4kV HBM ESD保护,其他所有引脚上具有±2kV保护
    可打印的数据手册 评估套件
    DS2477 具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3协处理器

    DS2477 具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3协处理器

    内置1-Wire®主机的DS2477安全I²C协处理器将FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与Maxim拥有专利的ChipDNA™特性(一种物理不可克隆技术PUF)结合在...
    • 可靠反制措施,防御安全攻击
      • 拥有专利的物理不可克隆函数确保器件数据安全
      • 主动监测管芯保护,检测并反制侵入企图
      • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
    • 安全散列算法对外设进行认证和管理
      • FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持双向安全认证
      • FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
      • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
    • 附加特性便于集成到最终应用
      • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
      • 1个开漏GPIO引脚
      • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
      • 1-Wire缓冲器(126字节),支持有效数据传输
      • 1-Wire标准和高速通信速率
      • I²C通信,高达1MHz
      • 工作范围:2.2V至3.63V,-40°C至+85°C
      • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)

    DS28C36 DeepCover安全认证器

    DS28C36为安全认证器,提供一组核心的加密工具,集成非对称(ECC-P256)和对称(SHA-256)加密功能。除了硬件加密引擎提供的安全服务外,器件也集成FIPS/NIST真随机数发生器...
    • ECC-256计算引擎
    • FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
    • ECDH密钥认证交换,防止中间人攻击
    • ECDSA认证读/写可配置存储器
  • FIPS 180 SHA-256计算引擎
    • HMAC
  • ECDH SHA-256 OTP (一次性密码本)加密读/写可配置存储器(使用ECDH生成的密钥)
  • 两个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
    • 漏极开路,4mA/0.4V
    • 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
    • 可选ECDSA证书,在多块哈希算法之后设置为开/关,实现安全引导
  • RNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
  • 可选芯片产生的私钥/公钥对,用于ECC运算
  • 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
  • 8Kb EEPROM,用于用户数据、密钥和证书
  • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
  • I2C通信,100kHz和400kHz
  • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
  • 6引脚TDFN封装
  • 可打印的数据手册 评估套件

    DS2476 DeepCover安全协处理器

    DS2476为安全ECDSA和HMAC SHA-256协处理器,与DS28C36配套。协处理器可计算在DS28C36执行任何运算所必须的HMAC或ECDSA签名。DS2476提供一组核心的加密...
    • ECC-256计算引擎
      • FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
      • ECDH密钥认证交换,防止中间人攻击
      • ECDSA认证读/写可配置存储器
    • FIPS 180 SHA-256计算引擎
      • HMAC
    • ECDH SHA-256 OTP (一次性密码本)加密读/写可配置存储器(使用ECDH生成的密钥)
    • 两个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
      • 漏极开路,4mA/0.4V
      • 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
      • 可选ECDSA证书,在多块哈希算法之后设置为开/关,实现安全引导
    • RNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
    • 可选芯片产生的私钥/公钥对,用于ECC运算
    • 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
    • 8Kb EEPROM,用于用户数据、密钥和证书
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
      • 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
    • I²C通信,100kHz和400kHz
    • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
    • 6引脚TDFN封装
    可打印的数据手册 评估套件

    DS28E25 内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案

    DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,以保护敏感数据。 DeepCover安全认证器件(DS28E25)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法(...
    • 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
    • 成熟的晶片和电路级保护方案,保护敏感数据和信号不被篡改
    • 专用的硬件SHA加速引擎产生SHA-256 MAC
    • 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
    • 4096位用户EEPROM分为16页,每页256位
    • 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真模式
    • 唯一的工厂可编程64位识别码
    • 单触点1-Wire接口与主机通信速度可达76.9kbps
    • 工作范围:3.3V ±10%、-40°C至+85°C
    • ±8kV HBM ESD保护(典型值)
    • 2引脚SFN、2引脚TO-92、6引脚TDFN和6引脚TSOC封装
    可打印的数据手册

    DS28C22 DeepCover安全存储器,带有I2C SHA-256和3Kb用户EEPROM

    DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。DeepCover安全存储器(DS28C22)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法(S...
    • 基于SHA-256的对称加密、双向安全认证模型
    • 专用硬件加速SHA引擎,产生SHA-256 MAC
    • 对256位、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
    • 3072位用户EEPROM,分为12页,每页256位
    • 用户可编程、不可逆EEPROM保护模式,包括认证、写保护和读保护、加密以及OTP/EPROM仿真
    • 支持100kHz和400kHz I²C通信速率
    • 支持节电休眠模式,电流仅为0.5µA (典型值)
    • 工作范围:3.3V、±10%,-40°C至+85°C
    • 8引脚TDFN封装
    可打印的数据手册 评估套件

    MAXQ1065
    Ultra Low-Power Cryptographic Controller with ChipDNATM for Embedded Devices

    • ECC Compute Engine Using Curve NIST P-256
    • SHA-2 Compute Engine
    • AES Compute Engine with 128 and 256 Key Sizes

    ChipDNA is a trademark of Maxim Integrated Products, Inc.
    DeepCover is a registered trademark of Maxim Integrated Products, Inc.






    技术文档

    *必填

    Technical Documentation

    技术文档

    显示 10 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

    器件号 标题 文件类型 日期

    MAXREFDES9002: C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins

    Extend an I2C and SPI interface using the DS28E18 with included M4 compatible 1-Wire API and C-d...

    MAXREFDES1263: True Wireless Stereo Cradle and Earbuds

    This solution demonstrates a small size, low power, high effective, high accuracy power manageme...
    MAXREFDES179#参考设计板

    MAXREFDES179#参考设计板

    The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...

    MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

    The MAX20050 is a high-brightness LED driver for automotive exterior lighting applications.

    MAXREFDES1046:宽输入范围、3.3V/3A输出同步整流、降压型DC-DC转换器,两层电路板设计降低成本

    The MAX17574, high-efficiency, high-voltage, synchronous step-down DC-DC converter with integrat...

    MAXREFDES1105: Miniature, 5V/2A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90.4% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

    MAXREFDES1102:小尺寸、24V/250mA、无光耦、反激DC-DC转换器,92%效率

    The MAX17690 implements an innovative algorithm to accurately determine the output voltage by se...

    MAXREFDES1045: Two-Layer Board, 5V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17574

    The MAX17574, high-efficiency, high-voltage, synchronous step-down DC-DC converter with integrat...

    MAXREFDES1037:72W Offline Flyback Converter

    The MAX17595 is a peak-current-mode controller for designing wide input-voltage flyback regulato...

    MAXREFDES1004:-73V至-35V输入、5V/100mA输出、Boost转换器

    The MAX668/MAX669 constant-frequency, pulse-width modulating (PWM), current-mode DC-DC controlle...

    MAXREFDES1088:小尺寸、12V/250mA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.9%效率

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

    MAXREFDES1106: Miniature, 12V/1A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

    MAXREFDES1101:Miniature, 12V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90% Efficiency

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

    MAXREFDES1099: Miniature, 24V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 93% Efficiency Using the MAX17690

    Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

    MAXREFDES1177: PoE Powered Device and 12V/600mA No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690 and MAX5969B

    Power over Ethernet (PoE) is a technology that allows network cables to deliver power to a power...