工业安全认证

可编程逻辑控制器、监控和数据采集(SCADA)、分布式控制以及楼宇自动化系统等工业控制设备已经成为网络攻击的主要目标。其中有些系统管理着非常重要的基础设施,例如配电、配水或污水处理等设施,不允许出现任何故障。所有这些设备均集成了各种插件模块和传感器,以实现系统操作和控制。如果这些产品来自非正规渠道,则可能造成灾难性、毁灭性的事故,甚至威胁人类生命。

因为这些工业产品价格昂贵并且产量巨大,对造假者来说,提供价格低廉的劣质替代品或重新仿制产品具有强大的利益驱动力。

造假者可以对简单的安全认证技术实施逆向工程,例如序列号ID或简单的加密方案。因此,工业产品选择的电子安全认证方案必须提供强大的安全认证功能,以杜绝盗版的可能性。我们提供经过行业标准及实践检验的安全认证方案,这套方案基于质询-应答认证和复杂加密算法。

Maxim的DeepCover®安全认证器件基于对称密钥SHA-256 (安全散列算法)或非对称密钥ECDSA (椭圆曲线数字签名算法),满足并优于上述安全要求。

以下框图介绍了一些典型工业产品的安全认证方案:

应用:PLC模块安全认证


PLC Module Authentication

回到顶部 |

应用:预付费电表


Pre-pay Utility Meter

回到顶部 |

应用:通过安全认证智能手机实现现场管理


On-Site Feature Enablement via Authenticated Smart Phone

回到顶部 |

应用:通过安全认证“实现功能授权使用”


Feature Enabling via Authentication Read

回到顶部 |

DS28E35
DeepCover 1-Wire ECDSA认证器,带有1Kb用户EEPROM

  • ECDSA引擎利用所定义的SEC域参数进行公钥签名
  • 片上硬件随机数发生器
  • 私钥和公钥可由器件计算,也可从外部装载,并可选择自动锁定

MAX66242
DeepCover Secure Authenticator with ISO 15693, I2C, SHA-256, and 4Kb User EEPROM

  • Complete Counterfeit/Cloning/IP Protection Engine
  • Flexible Connection and Communication Capabilities Support a Wide Range of Applications
  • Enables Robust Design

MAXQ622
具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器

  • 高性能、低功耗16位RISC核
  • 在整个工作电压范围内支持直流至12MHz工作频率
  • 1.70V至3.6V工作电压范围

MAX66240
DeepCover Secure Authenticator with ISO 15693, SHA-256, and 4Kb User EEPROM

  • Dedicated Hardware-Accelerated SHA Engine
  • Strong Authentication with a High Bit Count User-Programmable Secret and Input Challenge
  • 4096 Bits of User EEPROM with User-Programmable R/W

MAX66300
DeepCover Secure Authenticator with SHA-256 and RFID Reader

  • Secure, Contactless Host Authenticator
  • Design Flexibility Supports Diverse Applications
  • Scalable 13.56MHz Analog Front-End Provides Support for Multiple Antenna Configurations