电缆认证

出于多方面考虑,需用对系统与其接插件之间的连通性进行管理。传统设计中,这种控制通过采用独特的连接器/插头机械架构实现。这种物理技术可防止误接,也就是将错误电缆插入错误插孔;但对于防范未知来源的产品接入设备没有太大帮助。

当前的电子安全认证技术允许在配件连接系统之前先对外设、探头,甚至是电缆进行验证。制造商可以从成本、便利性等方面考虑,决定在电缆内或电缆末端(例如探头、传感器、执行器上)建立安全认证功能。

电缆认证

Cable Authentication ICs in End-Point

有时,需要在连接器处对电缆进行验证,例如,无法在专用电缆增加认证功能。有时则需要在端点进行安全认证。如果制造商设备具有多个不同的端点产品,对电缆进行验证可以使标准认证电缆用于不同端点,端点产品设计人员无需担心认证问题。

认证方案

电子安全认证的形式有很多。简单的方法是采用固定的比特流进行质询,查询简单的比特流进行响应,这种方式很容易实现,但是很容易被攻破。可以利用更加安全的认证技术来提高攻破难度,或者出于成本考虑不可能被攻破。

Maxim方案

Maxim DeepCover®安全认证器专为如下应用而设计:对安全性要求严格,注重品牌保护、专利保护或利润保护的产品。

Maxim的DeepCover安全认证器提供强大的低成本加密保护,基于标准的加密算法并提供所有功能,简化设计。

采用安全算法的电缆认证框图

采用安全算法的电缆认证框图

上图中,在电缆内实现有效的安全认证只需占用一个电缆引脚。一条信号线既可支持供电和数据传输。

DS28E15
内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案

  • 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
  • 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
  • 512位用户EEPROM分为16页,每页256位