电池认证

出于多方面考虑,可更换电池的终端产品大多要求对新安装电池或更换电池进行认证。其中一个主要原因是安全考虑,尤其是采用锂离子电池供电的产品。当然,也会考虑品牌效应、防假和企业收益等因素。

以前,电池更换主要靠外形限制——即电池的外壳和连接器必须与具体的设备相吻合。但是,这种无理鉴定方式很容易被第三方仿制。

电子认证方案提供了一种验证电池的电子质询和响应机制,支持较高防护等级,确保替换电池来源是正规渠道。

电池认证

电池认证需要在允许系统充电和/或电池供电之前首先检验电池的合法性。充电情况下,可能是当外部电源对电池充电时运行验证过程。或者是当系统处于电池供电模式时,认证期间由电池供电,但是如果认证失败则拒绝电池为系统供电。

认证方案

电子安全认证的形式有很多。简单的方法是采用固定的比特流进行质询,查询简单的比特流进行响应,这种方式很容易实现,但是很容易被攻破。可以利用更加安全的认证技术来提高攻破难度,或者出于成本考虑不可能被攻破。

Maxim方案

Maxim DeepCover®安全认证器专为如下应用而设计:对安全性要求严格,注重品牌保护、专利保护或利润保护的产品。

Maxim的DeepCover安全认证器提供强大的低成本加密保护,基于标准的加密算法并提供所有功能,简化设计。

DS28E15
DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 512-Bit User EEPROM

  • Symmetric-Key-Based Bidirectional Secure Authentication Model Based on SHA-256
  • Strong Authentication with a High-Bit-Count User-Programmable Secret and Input Challenge
  • 512 Bits of User EEPROM Partitioned Into Two Pages of 256 Bits